Senzori razine za sanitarne primjene
Obitelj senzora | Dužine umetka | Tehnologija | Signal | Točke koje treba uzeti u obzir |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000mm | Navođeni valni radar | • odašiljač • prekidač • IO-Link |
• jednostavno postavljanje s gornje i donje strane • mjerne točke izrezane do potrebne dužine • čisti odobreni dizajn 3A izvan položaja |
PI |
Neograničeno | Hidrostatski tlak | • odašiljač • prekidač • IO-Link |
• postavljanje s donje strane spremnika • dvožični odašiljač sa zaslonom |
PG |
Neograničeno | Hidrostatski tlak | • odašiljač • prekidač |
• postavljanje s donje strane spremnika • mjerač/digitalni zaslon |
PM |
Neograničeno | Hidrostatski tlak | • odašiljač • IO-Link |
• postavljanje s donje strane spremnika • dvožični odašiljač |
LW27 |
Neograničeno | Radar | • odašiljač • sklopka • IO-Link |
• Načelo beskontaktnog mjerenja • Domet mjerenja od 10 m |