- moneo: IIoT platform
- Felhasználási esetek
Egy elszívórendszer ventilátorainak rezgésfelügyelete a moneo RTM segítségével
Egy elszívórendszer rezgéseinek megjelenítése és elemzése a levegő és a folyamat minőségének biztosítása érdekében a gyártási környezetben
Az ifm prover gmbh különböző gyártási folyamataiban egy levegőelvezető rendszer folyamatosan garantálja és biztosítja a termékek minőségét, a gépek rendelkezésre állását és a magas levegőminőséget.
A ventilátor teljesítménye tehát a teljes gyártási folyamat fontos részét képezi.
A kiindulási helyzet: a ventilátorok állandó felügyelete nem biztosított
A digitalizálási projekt kezdetén nem állt rendelkezésre a ventilátorok egységes, folyamatos állapotellenőrzése.Egy túl későn észlelt hiba a legrosszabb esetben a teljes gyártási folyamat leállítását eredményezte volna, mivel ezen berendezés meghibásodása azt jelentette volna, hogy
- csökken a termék minősége, mivel problémák merülnének fel többek között az automatikus feliratozás során, mivel a finom por nem megfelelően kerülne elszívásra.
- túlmelegedés miatt géphibák és leállások következnek be, mivel a hulladékhő nem vezethető el kellőképpen.
A projekt célja: a gyártási folyamat folyamatos biztosítása
A termékminőség folyamatos biztosítása, valamint a gépleállások és a termelési veszteségek elkerülése érdekében a ventilátorok állandó, szoftverrel támogatott felügyeletét kellett megvalósítani. Ennek lehetővé kellett tennie a nem hatékony, időalapú karbantartási időközökről az igényorientált, rugalmas és előrejelző karbantartás-tervezés felé való elmozdulást is.
A megvalósítás: A moneo RTM az IO-Linkkel való együttműködésben
Az ifm prover gmbh meglévő informatikai infrastruktúrájának köszönhetően a moneo közvetlenül a meglévő hardverre telepíthető és a moneo RTM modul aktiválható. Ha a rendszerkapacitás nem lett volna elegendő, a szoftvercsomagot alternatívaként a moneo appliance-en is elérhetővé lehetett volna tenni. A moneo appliance az az IPC-megoldás, amelynek hardverkomponensei és számítási teljesítménye pontosan a szoftverhez van igazítva. Egy IO-Link master egy belső VLAN-on keresztül csatlakozik a szerverhez. A csatlakoztatott folyamatérzékelők adatai az IO-Link master segítségével kerülnek át a moneo világba a kiértékeléshez.
A siker: A moneo RTM segítségével végzett rezgésfelügyelet előnyei
A moneo moduláris IIoT platform segítségével a ventilátorok felügyelete hatékonyabbá és megbízhatóbbá tehető. A ventilátorok kezdődő károsodásának korai felismerésének köszönhetően megelőzhető az elszívórendszer meghibásodása. Emellett a szükséges karbantartások úgy tervezhetők meg, hogy a berendezés leállási ideje minimálisra csökkenthető. A szoftverrel támogatott karbantartási dokumentáció megkönnyíti a túlzott, ismétlődő kopás jeleinek azonosítását és a megfelelő intézkedések kezdeményezését.
Összegzés: A moneo RTM ezen funkciói és szolgáltatásai biztosítják a hatékony ventilátorfelügyeletet
- CalculatedValues: Az érzékelőértékek átalakítása a folyamat szempontjából releváns információvá az adatmodellezés segítségével
- Cockpit-funkció: A folyamatban résztvevő összes érzékelő átfogó és egyedi megjelenítése
- Részletes információk a gép állapotáról az érzékelőértékek rögzítésével
- Integrált riasztáskezelés: Gyors reagálás a változó folyamatparaméterekre
- Korai figyelmeztetés: A nem tervezett leállások elkerülése a zavarok időben történő észlelésével
A rendszer felépítése
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/030_use_cases.png?v=-612028284)
- IO-Link rezgésérzékelő
- hőmérséklet-érzékelő
- Fordulatszám-érzékelő
- IO-Link master
Vezérlőpult
A vezérlőpult áttekintést nyújt a felhasználónak a ventilátorok felügyeletére vonatkozó releváns folyamatértékekről.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_01_schwingung_dashboard.png?v=-1998438888)
- A v-Rms, a-Peak és a-Rms rezgésjellemzők áttekintése vonaldiagram formájában
- Crest-tényező (az a-Peak és az a-Rms hányadosa) a csapágy állapotának értékeléséhez
- A Crest-tényező jelzőlámpás kijelzése (zöld = OK, sárga = > 10, piros = > 12)
- A hőmérséklet értékének jelzőlámpás kijelzése (zöld = OK, sárga = > 50 °C, piros = > 60 °C)
- A motor aktuális felületi hőmérséklete
- A fordulatszám jelzőlámpás kijelzése (zöld = OK, sárga = > 3000 f/perc, piros = > 3500 f/perc)
- A motor aktuális fordulatszáma
Elemzés
Az elemzés lehetőséget nyújt a történeti adatokhoz való hozzáférésre. Figyelmeztetés vagy riasztás esetén itt közvetlenül megfigyelhető, hogy melyik állapot vezetett az üzenethez.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_02_schwingung_analyse.png?v=-2002759621)
- Motor fordulatszám görbe
- A motor fordulatszámának alakulása
- A VVB csúcsértéke
Az elemzésből arra lehet következtetni, hogy a csúcsérték bekövetkezésekor a motor nem forgott, ez például arra utal, hogy manuálisan kiváltott hibáról lehet szó.
Tasks & Tickets
Egy meghatározott határérték túllépése vagy el ne érése esetén , a megfelelő folyamatértékhez egy ticket kerül létrehozásra. Ezt a felelős munkatárs átveheti és feldolgozhatja. A megjegyzés funkcióval közvetlenül dokumentálhatók a végrehajtott intézkedések és a megoldások leírása.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_03_schwingung_ticket.png?v=-2002769887)
Calculated Values: számított értékek
Az üzemórák kiszámításához egy sablon segítségével könnyen beállítható egy üzemóra-számláló, melyhez öt opció érhető el. Ventilátor esetén a motor fordulatszáma megfelelő mérési változó a felfelé számoláshoz.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_04_schwingung_template_operation_hours.png?v=-2003519648)
- Az üzemóra-számláló neve a topológiában történő egyedi azonosításhoz
- Az üzemórák számlálásához használt adatforrás
- Küszöbérték, amely meghatározza, hogy a számláló mikor számoljon felfelé
- Az aktuális üzemidő előválasztása
- Visszafelé számlálás opció