• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. E-mobilitás
  2. Akkumulátor csereállomás

Akkumulátorcsere-állomás elektromos járművek számára

Útmutató a termék alkalmazásához és kiválasztásához

Biztonságosabb, egyszerűbb és intelligensebb

Az új energiatechnológiák gyors fejlődésével egyre több elektromos jármű jelenik meg életünkben. Ugyanakkor egyre sürgetőbbé válik az ún. New Energy Vehicle-ok (tisztán elektromos autók, plug-in hibridek és hidrogén üzemanyagcellás járművek) energiaellátásának kérdése.

Minden érintett azt a célt követi, hogy az elektromos járművek energiaellátása biztonságos, egyszerű és intelligens legyen. Az akkumulátorcsere-állomás ehhez hatékony megoldást jelent. Az akkumulátorcsere-technológiának köszönhetően a jármű energiakészlete öt percen belül 100 százalékra növelhető, ami jelentős időmegtakarítást jelent az ügyfelek számára. Az egységesített szabványos töltési módnak köszönhetően az akkumulátorcsere-állomás biztonságosabb és ellenőrizhetőbb töltési folyamatot biztosít, és garantálja az akkumulátor optimális teljesítményét.

Az ipari automatizálás területén az elektronikus érzékelők egyik vezető gyártójaként az ifm szorosan együttműködik számos neves autóipari gyártóval. Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek kiváló minőségű termékeket kínálhassunk, mindenekelőtt a minőség elvéhez ragaszkodunk, és a katalógusban szereplő összes termékre 5 év garanciát vállalunk. Mindig kiszolgáljuk és szoros kapcsolatot tartunk fenn ügyfeleinkkel, összhangban az "ifm- close to you" szlogenünkkel!


Alkalmazások

Alkalmazások

A járművek biztonságos be- és kihajtása

Gyakori problémák és technikai nehézségek

Amikor a jármű behajt az akkumulátorcsere-állomásra, az akkumulátorcsere-állomás alsó fedőlapja kinyílik, hogy elinduljon az akkumulátor töltési és kisütési folyamata.

Ha eközben más személyek vagy állatok lépnek be az akkumulátorcsere-állomásra, vagy ha a járműben lévő személyzet kinyitja az ajtót és kiszáll, az megzavarja az akkumulátorcsere folyamatát. Ezenkívül idegen testek is bejuthatnak a készülékbe, ami szintén veszélyeztetné a folyamat biztonságos lefutását. A biztonságorientált érzékelők megelőzhetik az ilyen veszélyeket és a személyi sérüléseket.

ifm-megoldások

OY sorozatú biztonsági fényfüggöny

  • Akár 1,8 m-es biztonsági védőterület
  • Ha a folyamat során személyek lépnek be vagy tárgyak jutnak be az akkumulátorcsere-állomás védett területére, a berendezés azonnal biztonságos állapotba kerül, hogy megakadályozza a személyek veszélyeztetését.
  • A termék megfelel az IEC 61496 szerinti 2. és 4. biztonsági kategóriának
  • Az akkumulátorcsere-állomás különböző pozíciókban használható; Többféle hosszúság és felbontás érhető el
  • Opcionálisan kis biztonsági érzékelők használhatók elektromos üzemi eszközökhöz, például szekrényajtókhoz

G1502S biztonsági relé

  • Gyorsan megszakíthatja a készülék működését a potenciális veszélyek elkerülése érdekében
  • Több opcionális üzemmód garantálja a maximális rugalmasságot és a kényelmes helyszíni kezelést
  • Önellenőrző funkciók és rövidzárlat-védelem

A kerékpozíció érzékelése és a karosszéria-pozicionálás kijelzése

Gyakori problémák és technikai nehézségek

Amikor a jármű teljesen megáll, a csúszó burkola a kerekeket a megfelelő pozícióba mozgatja. Ezen a ponton különösen fontos a kerekek pozíciójának megbízható felismerése. A kerékpozíció eltérése esetén a kényszerített mozgás károsíthatja a járművet, és akár az akkumulátorcsere-állomáson lévő mechanikus berendezésekben is sérüléseket okozhat.

Ezen túlmenően a különböző típusú akkumulátorcsere-állomások esetében nehéz a karosszéria helyzetét stabilan beállítani kizárólag mechanikus alkatrészek segítségével, ha a jármű nehéz és nagyméretű. Ilyen esetben különösen fontos, hogy a járművezető számára megbízható navigálást biztosítsunk.

ifm-megoldások

O6P7 sorozatú visszaverő fénysorompó

  • A folt mérete milliméternyi lehet
  • A visszaverő fénysorompó szűk helyeken a gumiabroncsok érzékelésére szerelhető fel olyan helyeken, ahol a hagyományos vörös fényű fénysorompók nem használhatók
  • 1. lézervédelmi osztály az egyszerű telepítéshez és üzembe helyezéshez
  • IO-Link funkció az észlelt objektum távolságának valós idejű továbbításához

O3R222 + OVP800, 2D/3D-kamera

  • A 2D és 3D TOF-kamerákkal felszerelt eszköz képes azonosítani a rendszámtáblákat vagy más járműinformációkat archiválás és rögzítés céljából, biztosítva az akkumulátorcsere folyamatának visszakövethetőségét
  • A 3D kamera segíthet a járműmodellek különbségeiből adódó mechanikai szerkezeti eltérések kalibrálásában, hogy támogassa a járműveket a parkolásban és az akkumulátor optimális üzemi pozíciójának megtalálásában
  • Pozicionálási pontossága centiméteres tartományban

Az akkumulátor-kocsi pozicionálása és az akkumulátor pozíciójának azonosítása

Gyakori problémák és technikai nehézségek

Esős vagy havas napokon sár és víz kerülhet a jármű aljára. Az akkumulátorcsere-állomás számára az egyik kihívás a megbízható érzékelőfelismerés biztosítása ilyen környezetben. Ugyanakkor a hideg régiókban a környezeti hőmérséklet elérheti a -40 °C-ot is, így az érzékelők megbízhatósága az egyik legfontosabb műszaki követelménynek számít. Ezen kívül az akkumulátorok különböző színű vagy anyagú házakkal rendelkeznek, amelyeket fotoelektromos termékek által meghatározott pontokon kell pozicionálni.

ifm-megoldások

K=1 típusú induktív érzékelő

  • Egyenletes kapcsolási távolság acéltól alumíniumig
  • AzIP67/IP68/IP69Kvédettség biztosítja a termék megbízható használatát zord, sáros vagy esővízzel terhelt környezetben
  • A termék üzemi hőmérséklete-40 °C és85°C között van, ami biztosítja a megbízható használatot a különböző országokban és régiókban
  • A különböző anyagokból készült akkumulátorok megbízható azonosítása

O6T/H sorozatú tárgyreflexiós fényérzékelő

  • Az O6H3 sorozatIP67/IP68/IP69K védettséget kínál, ami biztosítja az érzékelők stabilitását és megbízhatóságát zord környezetekben is
  • A kompakt házkialakításnak köszönhetően a termék olyan környezetben is használható, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre
  • Több opcionális mérési tartomány a különböző helyszíni igényeknek megfelelően

Az akkumulátor pozicionálása és mérése

Gyakori problémák és technikai nehézségek

Az akkumulátorok különböző kivitelben kaphatók, és a házak anyaga és a hozzájuk tartozó színezés (pl. nemesacél vagy alumínium) is eltérő. Ha a behelyezett akkumulátor pozíciójának érzékeléséhez a dőlésszög nagy, különösen fontos az akkumulátor pozicionálásának stabil érzékelése. Ezenkívül folyamatosan frissíteni kell az akkumulátor-kocsi helyzetét, hogy a sebességváltozásokat a kocsi mozgása során irányítani lehessen. Emellett stabil és költséghatékony megoldásra van szükség.

ifm-megoldások

OGD-sorozatú lézeres távolságérzékelő a PMD elv alapján

  • Kompakt kialakítás és rugalmasság a beépítési pozíció tekintetében
  • Az akkumulátorpozícióra vonatkozó információk stabil kiadása,függetlenül a beesési szögtől vagy a színtől, és az akkumulátorpozíció stabil felügyelete
  • Az érzékelő kijelzővel és gombokkal rendelkezik a kapcsolási pont precíz beállításához
  • IO-Link funkcióval felszerelve a helyszíni alkalmazás követelményeinek teljesítéséhez
  • Több opcionális mérési tartomány, stabil és megbízható

NT-sorozatú induktív érzékelő

  • Az akkumulátor-kocsi pozíciójának megbízható érzékelése
  • Az IP67/IP68/IP69K védettség biztosítja a megbízható hosszú távú alkalmazást zord környezetben
  • Többféle kábelezési módszer opcionális méretekkel a különböző pozíciók telepítési követelményeinek való megfeleléshez
  • A termék üzemi hőmérséklete-40 °C és85°C között van, ami biztosítja a megbízható használatot a különböző országokban és régiókban

A hűtőfolyadék állapotának és az esetleges vízfelhalmozódásnak a felügyelete

Gyakori problémák és technikai nehézségek

Az akkumulátor töltésekor a tápakkumulátor hűtőrendszerét az akkumulátorhoz kell csatlakoztatni az akkumulátor belső hűtőanyagának keringetéséhez és annak biztosításához, hogy a tápakkumulátor a töltési folyamat során állandó hőmérsékleten maradjon. Ha kiderül, hogy az akkumulátorcsere-állomáson lévő hűtőanyag nem elegendő, azt időben fel kell tölteni. Ugyanakkor az akkumulátor-csereállomáson az akkumulátor hűtése során a hűtőanyag nyomásának nagyobbnak kell lennie, mint a járműben lévő hűtőanyag nyomásának, hogy elkerülhető legyen a gyakori akkumulátorcsere miatti hűtőanyag-hiány.

Az akkumulátorcsere-állomásban a belső vízfelhalmozódás észlelése is nagyon fontos, ezért ellenőrizni kell, hogy például az esővíz teljesen elvezetésre kerül-e az akkumulátortálcában, megelőzendő a belső elektromos rövidzárlatokat, és hogy az akkumulátor biztonsága és megbízhatósága biztosított legyen az akkumulátorcsere-állomásban.

ifm-megoldások

LT-sorozatú töltésszint-érzékelő

  • Megbízhatóan érzékeli a hűtőanyag töltésszintjét; több opcionális hosszúság
  • Ahűtőanyag hőmérsékleténekmérése a folyadékszint folyamatos mérése mellett, további hőmérséklet-érzékelők beépítése nélkül
  • Helyet és telepítési költségeket takarít meg

PN/PT-sorozatú nyomásérzékelő

  • A gyors nyomásreakció révén biztosítja a hűtőanyag-nyomás állapotának időben történő visszajelzését

SV-sorozatú átfolyásérzékelő

  • Megbízhatóan méri a hűtőanyag áramlását

LI5-sorozatú töltésszint-érzékelő

  • A töltési szintek megbízható érzékelése
  • Megbízható működés még sár vagy egyéb rátapadt anyagok esetén is
  • Többféle hosszúság és opcionális szerelési tartozékok is elérhetők
  • A fényes ellenőrző lámpa egyértelműen mutatja az érzékelő üzemi állapotát

Hőmérséklet- és páratartalom-felügyelet / áramellátás a kapcsolószekrényben

Gyakori problémák és technikai nehézségek

Az akkumulátorcsere-állomás világszerte telepítésre került és használatban van, ami azt is jelenti, hogy különböző éghajlati környezetben is használható. A hőmérséklet és a páratartalom felügyelete a kapcsolószekrényben különösen fontos a kapcsolószekrényben lévő készülékek és alkatrészek stabil üzemének biztosítása érdekében.

Ugyanakkor a különböző helyszíni érzékelők 24 V-os feszültségellátást igényelnek. A stabil és megbízható áramellátás- és a áramkörvédelmi komponensek garantálják a normál üzemet.

ifm-megoldások

LDH-sorozatú hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő

  • Valós időben figyeli a hőmérsékletet és a páratartalmat az optimális üzemi feltételek biztosításához a kapcsolószekrényben és a készülékek időben való karbantartásához
  • Egyszerű szerelés csavarral vagy vezetősínnel és M12-es csatlakozóval
  • A telepítés után azonnal használatra kész
  • Az adatkommunikációhoz analóg jelek vagy IO-Link kerül alkalmazásra

DN-sorozatú kapcsolóüzemű tápegység

  • A kompakt kialakítás csökkenti a helyigényt
  • Nagy hatékonyság az elektromos energia átalakításában, környezetbarát és energiatakarékos
  • Rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelem biztosítja az elektromos biztonságot

DF sorozatú elektronikus védőkapcsoló

  • Az áramkör biztonságának hatékonyabb garantálása
  • Az áramkör gyors kikapcsolása rövidzárlat esetén
  • Az IO-Link segítségével minden csatornán az áramot és a feszültséget is méri

Helyszíni kábelezés és csatlakozómodul

Gyakori problémák és technikai nehézségek

Az akkumulátorcsere-állomáson különböző típusú érzékelők vannak felszerelve, hogy pontosan és megbízhatóan rögzítsenek minden folyamatlépést, például az akkumulátorok kiemelését és behelyezését, valamint az egyes töltési folyamatokat. Ha érzékelőket és különböző jelbemeneti modulokat kell csatlakoztatni a kapcsolószekrényhez, az nagy helyigényt és bonyolult kábelezést eredményez a kapcsolószekrényben, és később rendkívül magas karbantartási költségekhez vezet. Még akkor is, ha buszos kábelezésű modult használnak, az érzékelőinformációknak csak egy része olvasható ki. Amennyiben az ügyfél azt kéri, a további érzékelőinformációk kiolvasása és rögzítése nehézkesnek bizonyul.

ifm-megoldások

AL1-sorozatú IO-Link master modul

  • Az érzékelő összes mérési adatát és állapotinformációját továbbítja
  • A szabványosított csatlakozókábelekkel történő kábelezés egyszerűsíti az érzékelők csatlakoztatását és megakadályozza a hibás bekötést
  • Az érzékelőadatok digitális, EMC-ellenálló átvitele pontos, hamisítatlan információt biztosít
  • IP65/IP66/IP67 védettség; közvetlen helyszíni használat, egyszerű kábelezés, helytakarékos a kapcsolószekrényben
  • IO-Link érzékelővel együtt kerül alkalmazásra a megelőző karbantartás megvalósításához és a készülékek öregedésének számszerűsítéséhez
  • Y-út technológiával felszerelve, amely az érzékelőparamétereket és -adatokat közvetlenül a felhőbe továbbítja az akkumulátorcsere-állomás valós idejű kezelése érdekében

AL2-sorozatú IO-Link slave modul

  • 16-portos DI/DO, rugalmasan definiált
  • Egyszerű csatlakoztatás különböző fajtájú kapcsolóérzékelőkhöz
  • Az adat- és áramellátás árnyékolatlan csatlakozókábelen keresztül történik
  • IP65/IP67 védettség kültéri környezetben való telepítéshez
  • A hajtás független áramellátással rendelkezik, amely megfelel a galvanikus leválasztásra vonatkozó előírásoknak

Zöld jövő

Függetlenül attól, hogy fenntarthatósági terve már megvalósítható, vagy csak most kezdi meg egy cselekvési terv kidolgozását, az ifm tudja, hogy minden az adatok megbízható mérésével kezdődik. A fenntarthatósági kezdeményezések iránti igény folyamatosan növekszik, de a fenntarthatóság az Ön vállalata ágazatától, igényeitől és céljaitól függően számos témát felölelhet. Az első lépés azzal kezdődik, hogy meg kell értenie, hol tart ma, és meg kell határoznia az alapszintű méréseket. Az ifm megoldásai segíthetnek a célok összehasonlításában, így könnyen rögzítheti a tőkeberuházások vagy a termelési folyamatok változásainak eredményeit. Ügyfeleink az ifm-mel együttműködve a folyamatadatok mérésével, a pazarlás azonosításával és változtatások végrehajtásával növelik gépeik hatékonyságát. Együtt segíthetünk mérhető eredményeket és hasznosítható ismereteket nyújtani az érzékelőiben jelenleg eltárolt adatokból.

Kérjen tanácsot szakembereinktől

Együtt sikerre visszük projektjét.

Meggyőztük? Akkor keressen bennünket! Végigkísérjük a megvalósítás útján. Igényeinek megfelelően az ifm műszaki szaktanácsadó kollégái az első lépéstől kezdve támogatják Önt – kezdve a stratégiai tanácsadással, az egyedi szoftveres és hardveres megoldásokon és a megfelelő megvalósításon keresztül egészen a további szolgáltatásokig.