• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. E-mobilitás
  2. Akkumulátorcella | Cellaösszeszerelés

A cellaösszeszerelési folyamatok digitalizálása, a rendelkezésre állás és a hatékonyság növelése

A cellaösszeszerelés során az elektródagyártásban készült alkatrészeket, valamint a további alkatrészeket dolgozzák fel és szerelik össze cellává. A cellák maximális kapacitásának és élettartamának elérése érdekében az alkatrészeknek rendkívül szigorú minőségi szabványoknak kell megfelelniük.

Akár a folyamatok vezérléséhez és a minőség biztosításához szükséges, megbízható és nagy teherbírású folyamatérzékelőkről, akár a minőségellenőrzéshez használt 2D és 3D rendszerekről van szó, az ifm precíz és megbízható hardvert kínál az Ön folyamatainak automatizálásához. A megfelelő szoftvermegoldásokkal és az adatfeldolgozásban szerzett tapasztalatunkkal digitalizálhatja a gyártását, ezzel pedig növelheti termelékenységét és az üzem rendelkezésre állását.

 

A digitalizált automatizálás által az Ön számára nyújtott előnyök

Az IO-Link 80 százalékkal csökkenti a huzalozási költségeket.
Egyszerű állapotellenőrzés a helyszínen és távkarbantartással.
Közvetlen digitális adatátvitel a vezérléshez és IT-szintre az Ethernet/IP interfészeknek köszönhetően.

Ezek a témakörök érdekesek lehetnek az Ön számára

Kérjen tanácsot szakembereinktől

Együtt sikerre visszük projektjét.

Meggyőztük? Akkor keressen bennünket! Végigkísérjük a megvalósítás útján. Igényeinek megfelelően az ifm műszaki szaktanácsadó kollégái az első lépéstől kezdve támogatják Önt – kezdve a stratégiai tanácsadással, az egyedi szoftveres és hardveres megoldásokon és a megfelelő megvalósításon keresztül egészen a további szolgáltatásokig.