Az élelmiszer-előállítás digitalizálása:
Megoldások a jövő táplálkozásához.
A világ népessége növekszik – és ezzel együtt a globális élelmiszer- és italipar számára is kihívást jelent, hogy kielégítse a kiváló minőségű, biztonságos termékek iránti növekvő keresletet.
Az ifm megbízható automatizálási megoldásokkal több mint 50 éve segít hatékonyabbá tenni a folyamatokat a teljes élelmiszerláncban, és világszerte emberek milliói számára támogatja a fenntartható mezőgazdaságot.
Automatizálási megoldások a jobb élelmiszerellátásért
A szántóföldtől a végtermékig, a mobil munkagéptől az ipari gyártóberendezésig: az ifm megfelelő megoldást kínál az automatizált és digitalizált értéklánc minden lépéséhez és szakaszához. Az érzékelők releváns értékeket és adatokat szolgáltatnak, melyek segítenek biztosítani a folyamatok hatékony és biztonságos működését. Szoftvermegoldásaink ezeket az értékeket informatív hozzáadott értékekké dolgozzák fel, melyek segítenek a leállások és meghibásodások korai felismerésében. Ez csökkenti a termelékenység és a minőség csökkenésének kockázatát:
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
A gyártási termelékenység mérésének aranystandardja.
A célfolyamatoktól való legkisebb eltérés is az élelmiszer-előállítás minőségének romlásához vezethet – legrosszabb esetben az értékes nyersanyagok és előállított tételek költséges elvesztéséhez. Holisztikus megoldásokat kínálunk Önnek a termelési folyamat valamennyi kritikus értékének állandó, hosszú távú elemzéséhez. Így biztos lehet benne, hogy termékei mindig megfelelnek a magas minőségi követelményeknek.
Decentralizált információk központi feldolgozása. Olyan megoldásokat kínálunk Önnek, melyek lehetővé teszik a berendezések érzékelőadatainak összegyűjtését, előfeldolgozását, majd központi és együttműködő kiértékelés céljából felhőrendszerekbe való továbbítását – akár köztes vezérlők és PC-k nélkül, teljesen a vállalati hálózathoz való közvetlen csatlakozás nélkül. Biztosítsa élelmiszer-előállítását – intelligens figyelmeztetésekkel és átlátható adatokkal, amelyek bármikor és bárhol elérhetők.
Az automatizálási megoldások az élelmiszerbiztonság garantálását is támogatják a logisztikai folyamatban. Az olyan nyersanyagok, mint a gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék útja a betakarítástól a végfelhasználóig egyedi kódok segítségével nyomon követhető. Az átlátható ellátási láncok biztosítják a minőséget, és ezen kívül növelik a bizalmat az áruk iránt.
Digitalizált élelmiszerellátás: hatékony, biztonságos, fenntartható
Az agrár-és élelmiszeripar máris ambiciózus fenntarthatósági célokat tűzött ki maga elé. Tudjon meg többet arról, hogy az ifm hogyan támogatja ügyfeleit a globális táplálkozás jövőbeli kérdéseiben.

Az autonóm mezőgazdasági gépektől a digitális silókezelésig
A mezőgazdaságnak számos kihívással kell szembenéznie, mindenekelőtt a nem befolyásolható éghajlati viszonyokkal, amelyek egyre rövidebb időre szűkítik a betakarítási időt. Ezért még fontosabb, hogy a betakarítás a lehető leghatékonyabban történjen, hogy minél kevesebb termés vesszen kárba. A tényleges betakarítás után a közvetlenül azt követő további feldolgozás és válogatás határozza meg a termék minőségét és eltarthatóságát.
Az Ön előnyei az ifm-mel
Számos megoldást kínálunk Önnek a mezőgazdasági folyamatok hatékonyabbá tételére: A mobil munkagépek automatizálási technológiájának széles portfóliója érzékelőket, vezérlőket, 3D kamerákat és kijelzőket ölel fel. Precíz érzékelők mérik a töltési szintet, a hőmérsékletet és a páratartalmat a silókban és raktárakban, valamint az átfolyást a csővezetékekben. Minden adatot digitálisan szeretne rögzíteni az IT-szinten? Ehhez is kínálunk Önnek megfelelő megoldást.

A jövő üvegházainak digitalizálása
A modern, egyre inkább függőlegesen épülő üvegházak különösen hatékonyan üzemeltethetők, ha megfelelő érzékelőkkel vannak felszerelve. Az egyes érzékelőknek a vezérléshez való közvetlen csatlakoztatásával működő hagyományos infrastruktúrák növelik az érzékelők telepítésének, karbantartásának és cseréjének idő- és pénzügyi költségeit.
Az Ön előnyei az ifm-mel
Az IO-Link érzékelők, IO-Link komponensek és a nagy teljesítményű, felhasználóbarát szoftverek széles portfóliójával a legátfogóbb felügyeleti infrastruktúra kiépítését is képesek vagyunk leegyszerűsíteni. Az infrastruktúra utólagos méretezése vagy módosítása, valamint az érzékelőparaméterek szükséges beállítása szintén pillanatok alatt elvégezhető az IO-Link struktúrának és az olyan szoftvereknek köszönhetően, mint a moneo.
Felelős, adattámogatott állattartás
A takarmány hatékony felhasználása, az állatok adatainak összehasonlító elemzése vagy az állatok megszámlálása, például egy szállítmány be- és kirakodásakor, csak néhány feladat azok közül, melyekkel a gazdáknak nap mint nap meg kell küzdeniük. A felelősségteljes, környezetbarát mezőgazdaság felé mutató tendencia azt is lehetővé teszi az állattenyésztők számára, hogy fenntarthatóbb pozíciót foglaljanak el, például az ürülék trágyává vagy akár biogázzá történő feldolgozásával. Minél átláthatóbbak az egyes állatokra vonatkozó adatok, annál hatékonyabban és jövedelmezőbben tudja a gazdálkodó kezelni az állományát.
Az Ön előnyei az ifm-mel
A hígtrágya termelése az átfogó automatizálási portfólió segítségével nyomon követhető. Az érzékelőtől az infrastruktúrán át az IT-szintig az ifm minden szükséges komponenst kínál: A kamerás megoldások támogatják az állatok teljesen automatikus érzékelését és a kíméletes fejési folyamatot. A hőmérséklet-érzékelők optimális, állatbarát klímát biztosítanak. A takarmányszükségletet is úgy lehet az automatizálási technológiával szabályozni, hogy az állatok igényei optimálisan kielégíthetőek legyenek. A biogáz és a hígtrágya feldolgozása során az átfolyás-, a nyomás és a hőmérséklet-érzékelők döntő szerepet játszanak az energia-visszanyerés maximalizálásában és a CO2-kibocsátás minimalizálásában.

A tenyésztelepek hatékony ellenőrzése – a szárazföldön és a tengeren
A haltenyésztés és a tenger gyümölcseinek tenyésztése jelentős mértékben hozzájárul a növekvő globális élelmiszerigény kielégítéséhez. De mind a tengeren, mind a szárazföldön gondosan kell kezelni a sikeres és fenntartható szaporodáshoz szükséges érzékeny ökoszisztémákat. Ha a szárazföldi ökoszisztéma egyensúlya megbomlik, fennáll a veszélye annak, hogy a jelenlegi szaporodó állomány teljesen elveszik, és a szaporodás leáll, amíg az ökoszisztéma egyensúlya helyre nem áll, és az algák vagy baktériumok nem veszélyeztetik a szaporodást. Ha az óceán mint hatalmas ökoszisztéma a túl intenzív tenyésztés miatt kibillen az egyensúlyából, az helyrehozhatatlan károkat okozhat – messzemenő, tartós következményekkel az egész bolygóra nézve.
Az Ön előnyei az ifm-mel
Az ifm az érzékelők átfogó portfólióját kínálja Önnek az összes releváns mért változó, például a töltési szint, az áramlás, a vezetőképesség, a hőmérséklet és a szelepállás megfigyelésére. A szivattyúk és motorok karbantartási igényei is könnyen érzékelhetők az állapotfelügyeleti megoldások segítségével. A nagy és decentralizált rendszerek adatai IO-Link és Ethernet interfészeken keresztül továbbíthatók az IT-szintre.

A kapacitások gyors és biztonságos méretezése
A növényi alapú élelmiszerek és az alternatív fehérjék iránt egyre nagyobb a kereslet, mivel egyre többen keresnek alternatívákat a hagyományos élelmiszerkínálat helyett. A gyorsan növekvő kereslet kielégítése érdekében gyorsan növelni kell a termelési kapacitást anélkül, hogy a minőség rovására menne.
Az Ön előnyei az ifm-mel
Annak érdekében, hogy az Ön termelése mindig az OEE-kritériumoknak megfelelően működjön, az ifm az érzékelőktől és az infrastruktúrától kezdve a szoftvereken át a felhőalapú kapcsolatokig az automatizálási megoldások széles skáláját kínálja. Az ifm-nél az összes szükséges alkatrészt összehangolt, komplett csomagként, egyetlen forrásból kapja meg – a lehető legrövidebb szállítási időn belül. Így biztosíthatja, hogy még a gyors kapacitásnövekedés is könnyen méretezhető és a meglévő digitalizálási struktúrába integrálható legyen.

A zökkenőmentes felügyelet biztosítja a minőséget
A globalizált világban a hűtési láncok mérete és összetettsége óriási mértékben növekszik. Ahhoz, hogy az élelmiszerek frissen és tökéletes minőségben fogyaszthatók legyenek a célállomáson, elengedhetetlen a zökkenőmentes hűtés a szállítás során. Egyrészt azért, hogy ne pazaroljuk feleslegesen az élelmiszereket, másrészt pedig azért, hogy ne veszélyeztessük a fogyasztók egészségét. Technikai segédeszközök nélkül a bonyolult hűtési lánc nyomon követése nem valósítható meg.
Az Ön előnyei az ifm-mel
Számos megoldást kínálunk a hűtési lánc fenntartásának nyomon követésére. A hőmérséklet-érzékelők, az RFID-rendszerek és a mobil használatra alkalmas átjárók, amelyek a világ szinte bármely pontjáról folyamatosan továbbítják az információkat a felhőbe, segítenek az áruk minden egyes mozgásának egyedi azonosításában és nyomon követésében, valamint a hőmérsékleti trendek figyelésében.