• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Rendszermegoldások
  2. Hűtés

Teljeskörűvédelem gépei hűtéséhez

Az akadálytalan folyamatokért: A hűtővíz-ellátás felügyelete és állapotorientált karbantartása.

Folyamatos diagnosztika:
A hőátadás, az átfolyás, valamint a tényleges üzemórák felügyelete.

Korai felismerés:
Szennyeződések és szivárgás vagy a hegesztőcsúcs hiányának felismerése.

Maximális hatékonyság:
A szennyeződések folyamatos diagnosztikája, pl. a szűrőben vagy a hegesztőpisztoly.

Egyszerű integrálás:
Az ifm egyedi megoldásokat kínál a legkülönbözőbb hűtővíz-rendszerekhez.

Ilyen egyszerű:

  1. Konfigurálja alkalmazását.
  2. Küldje el igényét vagy rendelje meg konfigurált megoldását közvetlenül online shopunkon keresztül.
  3. Profitáljon gépei állapotellenőrzéséből, vegye észre időben a változásokat, és optimalizálja gyártását és karbantartását.

Kérdése van az üzembe helyezéssel vagy a szereléssel kapcsolatban? Kérdezzen bennünket!
Az ifm munkatársa hétfőtől péntekig 8-17 óráig várja hívását a következő telefonszámon: +36 30 4714 980

Komponensek áttekintése és üzembe helyezés lépésről lépésre

ifm rendszermegoldás – alkalmazási területek
Hűtővíz-rendszerek felügyelete például:

  • Fröccsöntő berendezésekben
  • Orsóhűtéses szerszámgépekben
  • Robot-hegesztőkarokban
  • Hőcserélőkben
  • Bárminemű gépben hűtéssel és melegítéssel

ifm rendszermegoldások - hűtés

  1. Átfolyásérzékelő
  2. hőmérséklet transzmitter
  3. 24 V tápegység
  4. IO-Link-Master
  5. Csatlakozókábel hüvellyel

Opcionálisan rendszermegoldásként elemző szoftverrel
LR SMARTOBSERVER megjelenítés és riasztás előtelepítve

Költségcsökkentés
Állapotorientált karbantartás a fix ellenőrzési időközök helyett. A komponensek cseréje tervezhetővé válik.

Nem tervezett leállások megelőzése
A csőben vagy a rugalmas tömlőrendszerben a szivárgások, a tömlőrendszer megtörése vagy a részecskék okozta dugulások a hűtővíz-körben időben felismerésre kerülnek.

Folyamatok optimalizálása
Adatgyűjtés és elemzés. Állapotorientált karbantartás.

Implementálás a vállalat saját IT-infrastruktúrájától függetlenül
Application Package az érzékelőtől kezdve a kiértékelésen át egészen a hálózatképes elemző eszközig. Méretezhető: Lehetőség a más alkalmazásokkal való kibővítésre és / vagy az ERP rendszerekkel való kommunikációra.