• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Rendszermegoldások
  2. Szivattyú

Teljeskörű védelem szivattyúi számára

A zavartalanfolyamatokért: Szivattyúk felügyelete és állapotorientált karbantartása.

Folyamatos diagnosztika:
A tényleges üzemórák kerülnek érzékelésre.

Korai felismerés:
A kiegyensúlyozatlanság, kopás és teljes rezgés felügyelete.

Maximális hatékonyság:
A nyomás és az áramlás folyamatos diagnosztikája túllépés, ill. hiány vonatkozásában.

Egyszerű integrálás:
Az ifm egyedi megoldásokat kínál a legkülönbözőbb szivattyútípusokhoz.

Ilyen egyszerű:

  1. Konfigurálja alkalmazását.
  2. Küldje el igényét vagy rendelje meg konfigurált megoldását közvetlenül online shopunkon keresztül.
  3. Töltse le paraméterkészletét.
  4. Végezze el szivattyúfelügyeletének egyszerű és gyors üzembe helyezését az ifm Application Package Assistant segítségével.
  5. Profitáljon szivattyújának állapotellenőrzéséből, vegye észre időben a változásokat, és optimalizálja gyártását és karbantartását.

Kérdése van az üzembe helyezéssel vagy a szereléssel kapcsolatban? Kérdezzen bennünket!
Az ifm munkatársa hétfőtől péntekig 8-17 óráig várja hívását a következő telefonszámon: +36 30 4714 980

ifm rendszermegoldás - alkalmazási területek.
Örvényszivattyúk például:

  • Szerszámgépek hűtő-kenő berendezéseiben
  • Kútszivattyúkban
  • vízellátáshoz
  • szennyvíz-elszállításhoz
  • Hűtőkörökben
  • Tisztítóberendezésekben
  • motorhűtések ellátásában
  • Présgépek kenőköreiben

ifm rendszermegoldás - szivattyú

  1. Rezgésérzékelő a csavaros vagy ragasztásos szereléshez
  2. Induktív érzékelő a fordulatszám érzékeléséhez
  3. Hőmérséklet-érzékelők mérésjel-átalakítóval
  4. 24 V tápegység
  5. Diagnosztikai elektronika
  6. Csatlakozókábel hüvellyel

Opcionálisan rendszermegoldásként elemző szoftverrel
LR SMARTOBSERVER megjelenítés és riasztás előtelepítve

Költségcsökkentés
Állapotorientált karbantartás a fix ellenőrzési időközök helyett. A komponensek cseréje tervezhetővé válik.

Nem tervezett leállások megelőzése
Alapfelügyelet; Kavitáció, szennyeződés utáni kavitáció, motorkárok, tengely hibás tájolásának, a kiegyensúlyozatlanságból eredő rezgések vagy a szárazfutás korai felismerése.

Folyamatok optimalizálása
Adatgyűjtés és elemzés.Állapotorientált tisztítás.

Implementálás a vállalat saját IT-infrastruktúrájától függetlenül
Application Package az érzékelőtől kezdve a kiértékelésen át egészen a hálózatképes elemző eszközig. Méretezhető: Lehetőség a más alkalmazásokkal való kibővítésre és / vagy az ERP rendszerekkel való kommunikációra.