Az új sokszínűség: Vezetőképesség-mérés bármilyen csőméretben
- Változatok a szokásos G 1/2 és G 1 csatlakozóméretekben
- Hatékony CIP-felügyelet még kis csővezetékekben is DN25-től felfelé
- Egyszerű szerelés és üzembehelyezés.
- A mérési értékek veszteségmentes, digitális átvitele
CIP-felügyelethez bármilyen méretosztályban
Az LDL2xx csoportba tartozó vezetőképesség-érzékelők a szokásos G 1 és G 1/2 méretű, különböző folyamatcsatlakozásokkal megfelelő megoldást kínálnak a pontos CIP-felügyelethez DN25-től kezdődően bármilyen csőmérethez – költséges csőhosszabbítások vagy felépítmények nélkül.
Könnyű telepítés a kompakt kialakításnak köszönhetően
A kompakt kialakításnak és a beépített kiértékelő egységnek köszönhetően a vezetőképesség-érzékelők rugalmasan elhelyezhetők a csőrendszerben. További, a folyásirányban elhelyezendő hardverre nincs szükség. Az alacsony kábelezési szükségletet tovább egyszerűsíti a szabványos M12-es csatlakozó.