• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

ecomatDisplay: Nagy teljesítményű, strapabíró HMI mobil gépekhez

  • 10", 12" és 12,3" LED-kijelzők gombokkal vagy érintőképernyővel
  • A ház a mobil felhasználáshoz van optimalizálva
  • Optical Bonding: optimális olvashatóságot biztosít, megakadályozza a szélvédő bepárásodását
  • a készülékek tetszőleges tájolásban (álló/fekvő nézetben) felszerelhetők
  • programozható a CODESYS segítségével, számos interfésszel rendelkezik, beleértve a CAN, USB 2.0 és Ethernet interfészt is

Kijelzés és kezelés zord környezetben

Az új strapabíró HMI modulokat a járművek fülkéjében és járművek külső részein való felhasználásra fejlesztették ki. A magas fokú védettség és az Optical Bonding révén optimális védelemmel rendelkeznek nedvesség ellen.
Ugyanúgy ellenállnak a kemény ütéseknek és a tartós vibrációs terhelésnek, mint az extrém környezeti hőmérsékleteknek.

A nagy felbontású színes kijelzők kiválóan leolvashatóságot biztosítanak világos környezetben is. A kezelői feladatokhoz a készülékek szabadon programozható gombokkal és/ vagy egy kapacitív érintőképernyővel rendelkeznek. Csupán megjelenítéshez egy kezelőelemek nélküli készülékváltozat is létezik.

A beépített nagy teljesítményű PLC képes átvenni a megjelenítési és kezelői feladatokat. A CODESYS segítségével szabadon programozható. A készülék hátsó oldalán levő számos csatlakozó aljzat, pl. CAN, analóg videó, USB 2.0 és Ethernet, maximális csatlakoztatási lehetőségeket kínálnak.

Mechanikus felépítés

A kijelzők alumínium öntvényből készült, IP 65, IP 67 védettségű zárt házzal rendelkeznek. A csatlakoztatás tömített M12 csatlakozókkal és egy 40-pólusú AMP csatlakozóval végezhető el.
A szerelés ráépített készülékként a bevált RAM-Mount System segítségével vagy beszerelhető készülékként végezhető el. Igénytől függően a kijelzők tetszés szerinti tájolásban építhetők be.

Nagy teljesítményű elektronika

Az integrált 64 bites controller lehetővé teszi a nagy felbontású grafika hatásos megjelenítését, az alkalmazási program lefuttatását, valamint a készülékfunkciók végrehajtását. Ezen kívül számos lehetőséget kínál a más rendszerekkel és hálózatokkal való kommunikáció és összekapcsolás vonatkozásában. Az integrált valós idejű óra lehetővé teszi a naplófájlok időbélyegzővel való ellátását a jobb követhetőség érdekében.

Audio

Az összes kijelző kiterjedt hangfunkciókkal rendelkezik, melyek verziótól függően felvételre és hang kiadására is szolgálnak.

programozás IEC 61131-3 szerint

A szállítási terjedelem részét képező CODESYS licenc lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy áttekinthetően és egyszerűen létrehozza az alkalmazási szoftvert. A grafikus elemek az integrált megjelenítőn keresztül hozhatók létre, és például a gombok vagy az opcionális érintős funkciók segítségével választhatók ki.