• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Radarérzékelő nyitott és zárt tartályokhoz

Pontos mérés nyitott és zárt tartályokon és konténereken

Az LW2120 radaros töltésszint-érzékelő 10 méterig pontosan, vakzónák nélkül méri a folyékony közegek töltési szintjét. Az alkalmazott 80 GHz-es frekvencia stabil és pontos mérési eredményeket biztosít még akkor is, ha a tartályban gőz vagy kondenzátum van jelen.

A tartozékként kapható antennahosszabbítóval az érzékelő zárt fémtartályokon kívül is használható, például nyitott tartályokon.

A radaros mérőrendszer a nem fém falakon keresztül is lehetővé teszi a mérést, így a szintérzékelő egyszerűen elhelyezhető műanyag tartályokon, pl. IBC tartályokra is felszerelhetők.

Precíz felügyelet ipari környezetben

Az LW2120 részletesen

Fedezze fel az új radaros töltésszint-érzékelőt 3D modellként, ismerje meg a termék előnyeit, olvasson a lehetséges alkalmazásokról, nézze meg, hogyan csatlakoztathatja az LW2120-at a meglévő vezérlésekhez, és ismerje meg az IO-Link előnyeit. A megválaszolatlanul maradt kérdésekre a GYIK-ben találhat választ.