• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Terepi használatra alkalmas IO-Link master IoT-kapcsolattal

Biztonságos információcsere az OT és az IT szint között

Még az Ipar 4.0 modern világában is elsődleges fontosságú az üzemi infrastruktúra védelme a külső hatásoktól. Az IoT-képes IO-Link master modulok decentralizált gatewayként működnek az automatizáló hálózatban, és továbbítják a csatlakoztatott érzékelők adatait a terepi buszra.
Az IT szinttel a kapcsolat egy külön IoT Ethernet aljzaton keresztül valósul meg. Az adatok továbbítása a jól bevált TCP/IP-JSON-interfészen keresztül valósul meg. Ez lehetővé teszi a releváns folyamatadatok feldolgozását az IT szinten és az ERP rendszerekben, miközben a berendezés biztonsága magas szinten marad.

Kényelmes paraméterezés a moneo configure SA segítségével

Az intuitív módon kezelhető moneo configure SA szoftver automatikusan rögzíti a teljes IO-Link infrastruktúrát, és áttekinthetően rendszerezi azt az adott fastruktúrában. A master és az érzékelők a megfelelő paraméterekkel együtt jelennek meg, és központilag kezelhetők a szoftverben.

Robusztus terepi busz modulok nagyigényű alkalmazásokhoz

A ház speciális anyaga és a rendkívül magas tömítettségi szinttel lehetővé válik a felhasználás Coolant-alkalmazásokban vagy közvetlenül élelmiszeripari nedves körülmények között. Az ecolink-technológia a csatlakozóvezetékek megbízható, tartós tömítésű M12-es összekötését garantálja.

Megfelelő tartozékkal az IO-Link működtetők csatlakoztatásához további külső energiaellátást lehet betáplálni. A vezeték hossza akár 20 méter is lehet.