Skip to main content
You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States
  1. Műszaki támogatás
  2. Ajánlások / Protokollok

Ajánlások / Protokollok

Gyári tanúsítvány

az EN 10204 (Type 2.2) szabvány szerint

Újdonság: A kiválasztott érzékelőkhöz ingyenes gyári tanúsítványt kínálunk letöltésre.

Az érzékelő mérési tartományától függően több interpolációs pontra áll be, és a referenciaértéktől való eltéréseket rögzíti és dokumentálja az analóg és IO-Link kommunikációhoz. A dokumentumhoz való hozzáféréshez nem szükséges más, mint a készülék sorozatszáma és egy aktív webáruházi fiók.

Az ingyenes gyári tanúsítvány a következő termékekhez érhető el:

Nyomás

  • PI1602, PI1612, PI17xx, PI18xx, PM1xxx, PG17xx
  • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (2018/01 gyártási dátumtól)
  • PG27xx, PG28xx (2019/01 gyártási dátumtól)

Hőmérséklet

  • TA11xx, TA13xx és TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (2018/01 gyártási dátumtól)

Áramlás

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
  • SMFxxx
  • SDx500, SDx600, SD6020 (a kiállítás csak a levegő-jelleggörbe esetében lehetséges)
  • SDGx5x

Elemzés

  • LDLxxx

Szintérzékelők

  • LW2xxx

➜ Gyári tanúsítvány letöltése

DIN EN 10204-2.1 szerinti gyári igazolás

a DIN 50049-2.1 szerint

A gyári igazolás a vizsgálati eredmények feltüntetése nélkül igazolja a megrendelésnek való megfelelést.

  • A vizsgálati bizonyítványok jelentősen csökkenthetik a beérkező áruk ellenőrzésével kapcsolatos ráfordításokat.
  • Költségcsökkentés
  • EN 10204 szabvány szerinti gyári igazolások és gyári bizonyítványok
  • A megrendelés így megerősítésre kerül a gyártó által.

➜ Gyári igazolás minta letöltése

Gyári bizonyítvány a DIN EN 10204-2.2 szerint

a DIN 50049-2.2 szerint

A gyári bizonyítvány igazolja, hogy a felsorolt cikkek megfelelnek a vonatkozó adatlapon szereplő specifikációknak, és 100%-ban végső bevizsgálaton mentek keresztül.

  • Az üzemi bizonyítványban feltüntetett vizsgálatok a gyártó hasonló termékeinek minőségi szintjét jelzik, és ebben a tekintetben eltérnek a gyári igazolástól.
  • A tanúsítvány megerősítésre kerül a gyártó által.
  • A szabvány szerinti gyári bizonyítványok és egyéb vizsgálati tanúsítványok a minőségirányítás fontos eszközei, mivel informatív támpontokat nyújtanak a belső ellenőrzésekhez.

➜ Gyári bizonyítvány minta letöltése

DIN EN 10204-3.1 szerinti átvételi vizsgálati bizonyítvány

a DIN 50049-3.1 szerint

Az átvételi vizsgálati bizonyítvány a tételspecifikus vizsgálatok eredményeit mutatja be, bizonyítva, hogy az anyagtulajdonságokra és a minőségre vonatkozó követelmények teljesülnek.

  • A különböző alkalmazásokhoz meghatározhatók a releváns anyagtulajdonságok, és így a gépek és alkatrészek szilárdságuk figyelembevételével tervezhetők.

➜ Átvételi vizsgálati bizonyítvány minta letöltése

EN 10204-2.1/2.2/3.1 szerinti anyag átvételi vizsgálati bizonyítvány

az ISO 10474 szerint

  • Igazolja, hogy a felsorolt termékek megfelelnek a vonatkozó adatlapon szereplő információknak.
  • A megadott termék(ek)re vonatkozik, és a termék rendelésénél külön kell kérni.
  • Csak a töltésszint-érzékelő termékcsaládba tartozó termékekhez adható ki. Ha a kiállítás lehetséges, az az adott érzékelő tartozékai között feltüntetésre kerül.

➜ Átvételi vizsgálati bizonyítvány minta letöltése

Tisztítás oxigén használatához

Az oxigén használatához történő tisztítás garantálja az olaj- és zsírmentességet, és ezáltal a biztonságos használatot a folyamatban.

  • Az oxigénalkalmazásokban használt érzékelők veszélyt jelentenek, ha nem mentesek a maradványoktól és szennyeződésektől.
  • Az öngyulladás megelőzése érdekében az ilyen érzékelőknek a közeggel érintkező részeit meg kell tisztítani.
  • A megtisztított készülékeket speciálisan címkézik és csomagolják.
  • Az oxigén használatához szükséges tisztítás csak 25 bar értékig érhető el a nyomásérzékelőkhöz. Érzékelőnként 1x ZC0019-et kell rendelni.

Olaj-kalibrálás SB típusú átfolyásérzékelőkhöz - szolgáltatás

Az olajkalibrálással az olaj tulajdonságai beállíthatók a pontos mérési görbékhez, és így a speciális alkalmazásokhoz igazíthatók.

  • Az olajérzékelők mérési pontossága nagy mértékben függ az alkalmazott viszkozitástól és hőmérséklettől.
  • Minél magasabb a hőmérséklet, annál folyékonyabbá válik az olaj - hasonlóan a fordított esetben tapasztalt viselkedéshez.
  • Ezért egyedi kalibrálást kínálunk.

Mi az előny az Ön számára?

  • Hatalmas idő-, energia- és költségmegtakarítás.