• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Műszaki támogatás
  2. Kalibrálási szolgáltatás

Fedezze fel az ifm kalibrációs szolgáltatását

Tűpontos kalibrálás az ifm electronic segítségével

Kalibrálási eljárás nyomásérzékelőkhöz

A nyomásérzékelők kalibrálása során az összehasonlító mérés elektronikus nyomásszabályozókkal és nagy pontosságú nyomásmérlegekkel történik, ismert tömegű darabok felhasználásával.

Kalibrálási eljárás hőmérséklet-érzékelőkhöz

Itt az összehasonlító mérés keringetett, hőmérséklet-szabályozott folyadékfürdőben történik, nagy pontosságú referencia-hőmérsékletérzékelők használata mellett.

Kalibrálási eljárás áramlásérzékelőkhöz

Az összehasonlító mérés a közegtől függően nagy pontosságú referencia-átfolyásmérők és kritikus fúvókák segítségével történik.

Kalibrálási eljárás elemzési érzékelőkhöz

Az összehasonlító mérés szekunder kalibráló oldattal történik.

Akkreditált kalibrálások az Ön előnyére

Akkreditált kalibrálások (DakkS) elvégzése

A kalibrálást az ifm mint akkreditált laboratórium végzi összehasonlító méréssel a DKD-R 5-1 (09/2018) „Ellenállás-hőmérők kalibrálása” vagy a DKD-R 6-1 (03/2014) „Nyomásmérő készülékek kalibrálása” vagy a KV-F001 (2017-06) „Átfolyásérzékelők belső kalibrálási eljárása” című irányelv szerint.

Mérőberendezések DAkkS- / gyári tanúsítványok készítéséhez

Visszavezethetők a német Szövetségi Fizikai-Műszaki Intézet (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB) nemzeti etalonjaira vagy más nemzeti etalonokra. A DAkkS kalibrálási tanúsítványokkal ellentétben a gyári tanúsítványok nem kerülnek elismerésre a nyomonkövethetőség bizonyítékaként.

 

Különleges megjegyzések

  • Az analóg folyamatértékek mellett az ifm lehetőséget kínál az IO-Link folyamatértékek megadására is a kalibrációs tanúsítványban.
  • A vonatkozó tanúsítvány kétnyelvűen (németül/angolul) kerül kiállításra
  • A megfelelő tanúsítványt a termék rendelésével együtt kell kérni

Kalibrálások és újrakalibrálások érzékelők széles skálájához – Kivonat kalibrálható mérési mennyiségeinkből

Áramlásérzékelők

ISO-kalibrálás (levegő) 6 mérési pont
ISO-kalibrálás (víz) 4 mérési pont
DAkkS-kalibrálás (levegő) 6 mérési pont
Gyári tanúsítvány Többpontos

Nyomásérzékelők

ISO-kalibrálás 6 mérési pont
DAkkS-kalibrálás 11 mérési pont
Gyári tanúsítvány Többpontos

Hőmérséklet-érzékelők

ISO-kalibrálás 3/5/n mérési pont
DAkkS-kalibrálás 3/5/n mérési pont
Gyári tanúsítvány Többpontos


Infravörös hőmérséklet-érzékelők

Gyári tanúsítvány Többpontos
Újrakalibrálás 3 mérési pont

Elemzési érzékelők

ISO-kalibrálás 3 mérési pont
Gyári tanúsítvány Többpontos
 

 

Infravörös hőmérséklet-érzékelők

Gyári tanúsítvány Többpontos
Újrakalibrálás 3 mérési pont

Optikai olajrészecske-monitor

Olajrészecske-monitor újrakalibrálása 4 mérési pont
Gyári tanúsítvány Többpontos