Diagnosztikai elektronikák integrálása
A diagnosztikai elektronika és a gyorsulásérzékelők integrálásához több lehetőség áll rendelkezésre, és ezáltal a rögzített adatok összekapcsolására és más csatlakoztatott rendszerek számára történő hozzáférhetővé tételére.
Legyen szó a diagnosztikai elektronikák paraméterezéséről, felügyeletéről vagy elemzéséről – a VES paraméterező szoftver támogatja Önt. A moneo, az ifm IIoT-platformja, holisztikus berendezésfelügyeletet kínál. Tudjon meg többet!
VSE OPC UA-szerver
A VSE OPC UA-szerverével a diagnosztikai elektronika adatai nagyon egyszerűen és mélyreható programozási ismeretek nélkül átvihetők az IT-szintre. Ezáltal a rezgéselemzésből származó információk elérhetővé válnak a szoftveralapú berendezésfelügyelet és a folyamatoptimalizálás számára a fölérendelt rendszerekben. Az adatfeldolgozáshoz külön kliensre van szükség.
VES004 paraméterező szoftver
A VSE diagnosztikai elektronikák az ingyenes VES004 szoftverrel kerülnek paraméterezésre:
- Hálózati és biztonsági konfiguráció
- Bemeneti és kimeneti konfiguráció
- Mérési feladat / objektum paraméterezése
- Terepi busz objektum leképezés
- Nyers- és előzményadatok kiolvasása
A VES004 emellett felügyeleti és elemzési funkciókat is tartalmaz a célzott konfigurációhoz és a hibák okainak elemzéséhez:
- Objektum-felügyelet
- Spektrumanalízis
- Burkológörbe-elemzés
- Időtartomány-elemzés
- Adatexport
Application Package Assistant (APA)
Az Application Package Assistant egy ingyenes szoftvermegoldás, mely összekapcsolja a VES004 paraméterező szoftver és a VSE diagnosztikai elektronika standard funkcióit, és a szerviz munkatársai személyre szabottan tudják alkalmazni.
A VSExxx diagnosztikai elektronika üzembe helyezése egy alkalmazási megoldáshoz:
- A paraméterkészlet-fájl betöltése a diagnosztikai elektronikába
- A diagnosztikai elektronikához csatlakoztatott érzékelők jeltesztje
- A határértékek és a riasztási viselkedés konfigurálása
- Szervizfájl létrehozása elemzési és szervizelési célokra
Az APA-eszköz letölthető a VSE készülékek letöltés szekciójában.
moneo RTM
Az ifm a moneo IIoT-platform, különösen a moneo RTM-nek köszönhetően kész és nagy teljesítményű állapotfelügyeleti szoftvert kínál. A moneo RTM segítségével felhasználóspecifikus munkafelületek állíthatók be, és így kialakítható az egységes és teljes körű berendezésfelügyelet az összes fontos folyamatinformációval.
Kár esetén a riasztási üzenet kerül kiküldésre közvetelenül a felhasználónak, így gyorsan reagálhat és megelőzheti az esetleges teljes leállásokat. Az RTM-Advanced-Vibration-Analysis bővítménnyel a moneo RTM által triggerelt VSE nyersadat-regisztrációk megjeleníthetők az időtartományban, és elvégezhető a káreset okának diagnosztikája.
Ismerje meg a VSE diagnosztikai elektronikát és a moneo IIoT-platformot egy ülepítő példáján.