• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Rendszer-bekötés

Az IO-Link rendszerbe kötése

Mi szükséges az IO-Linkkel való induláshoz?

Az első lépések, hogyan köthető össze egy IO-Link master Ethernet-kábel segítségével a számítógéppel, valamint további alapfunkciók az alapbeállításban vannak bemutatva.

Alapvető beállítás

Kényelmes érzékelőparaméterezés

Mindegyik szenzor gyorsan és egyszerűen konfigurálható számítógéppel a moneo konfiguráló szoftver segítségével. Választható az ingyenes, önálló verzió moneo configure free amely belépés a paraméterezésbe, vagy kiválasztható a moneo configure module licence, amely korlátlan interakciót tesz lehetővé más moneo modulokkal. Egyportos master (pl. E30390) vagy Ethernet IO-Link master (pl. AL1300) is szükséges.

Paraméterezés

Gyors integrálás a vezérlésbe

Az eszköz a fix telepítésű kommunikációhoz a terepen egy terepi master segítségével használható COM-módban (IO-Link üzem). Ehhez az ifm a hardver mellett egy kezdőcsomagot is kínál a PLC-be való adatbekötéshez.

PLC-csatlakozás

Egyszerű hozzáférés az IIoT-alkalmazásokhoz

Amennyiben ezen túlmenően adatokat kíván továbbítani egy IT-világba, akkor pl. TCP-IP vagy MQTT segítségével összegyűjthetők az adatok a terepi masterekkel.

IIoT-csatlakozás