• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Rendszeráttekintés

IO-Link rendszeráttekintés

Milyen előnyöket és lehetőségeket nyújt az IO-Link?

A különböző ágazatokban működő vállalatok világszerte egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a nagyteljesítményű adat- és információs technológiákra a teljes berendezés hatékonyságának növelése érdekében. Mindig Önnél: IO-Link. Az úttörő technológia lehetővé teszi, hogy az érzékelők diagnosztikai információkat továbbítsanak a PLC-be és ezzel egyidejűleg a fölérendelt IT-infrastruktúrába.

Szeretne közelebbről megismerkedni az IO-Linkkel? Nincs ennél könnyebb. Összefoglaltuk Önnek az IO-Link legfontosabb jellemzőit és előnyeit.

Mit kínál Önnek az IO-Link?

  • globálisan szabványosított digitális kommunikációs protokollt az IEC 61131-9 szerint
  • egyszerűen beállítható ponttól-pontig kommunikációt, terepi busz használata nélkül
  • egy olyan technológiát, mely csatlakoztatható Ethernet-alapú terepibusz-rendszerekkel (pl. EtherNet/IP, PROFINET, AS-i) működő vezérlőrendszerekhez

Hogyan profitálhat az IO-Linkből?

  • árnyékolás nélküli, akár 20 m hosszú M8, ill. M12 szabványos kábel használata
  • lényegesen több adat fogadása és küldése készülékek között
  • digitális mérési értékek és folyamatértékek fogadása az érzékelőtől. Mindez átalakítási veszteségek nélkül.
  • Paraméterek szoftveres beállítása és felügyelete
  • Esemény- és diagnosztikai adatok kiolvasása és naplózása
  • Érzékelők bináris alkalmazása SIO-módban
  • Digitális kiegészítő funkciók használata COM-módban

Összegzés: Az IO-Link segítségével kényelmesen és biztonságosan megalapozhatja jövőjét az okos ipari automatizáláshoz.