- Ultrahangos érzékelők
- Alkalmazások
Alkalmazások
Mindegy, hogy tartályok töltésszintjét vagy tárgyaktól való távolságot akar érzékelni: Az ultrahangos érzékelők sokoldalúan alkalmazhatók.
Érintésmentes és folyamatos töltésszint-mérés
A tartályokban vagy silókban való töltésszint-mérés az ultrahangos érzékelők legfontosabb alkalmazási területei közé tartozik. Ennek során mindegy, hogy folyadékokról vagy ömlesztett áruról van-e szó – a mérés megbízhatóan és pontosan működik. Az ilyen alkalmazásoknál éppen az agresszív közegek és azok gőzei jelentik a legnagyobb kihívásokat számos érzékelő számára. Nem úgy az ifm új teljesen fémből készült ultrahangos érzékelőjénél, melynek készülékháza teljes mértékben ellenállóképes V4A nemesacélból készült. Ennek köszönhetően az érzékelő ellenáll a külső behatásoknak, és növeli élettartamát.
Átlátszó objektumok érzékelése
Az átlátszó objektumok, pl. PET-palackok, bliszter-csomagolások vagy vékony fóliák, különösen az optikai érzékelőket állítják nagy kihívások elé. Itt segíthetnek az ultrahangos érzékelők. Az érzékelő kibocsátott hanghulláma visszaverődik az objektum felületéről, és megbízhatóan érzékelésre kerül. Így átlátszó és félig átlátszó objektumok is megbízhatóan és pontosan érzékelhetők, függetlenül anyaguk minőségétől.
Tekercselt áru üresállapot felismerése
Fóliák, címkék, papír, huzal: Ezek a termékek jellemzően tekercselve kerülnek tárolásra és beadagolásra a folyamatba. Minél több tekercselt áru fogy, annál kisebb a tekercs teljes átmérője. Az átmérő ilyen változását ultrahangos érzékelővel milliméteres pontossággal lehet érzékelni. Az objektum színe, átlátszósága és felülete nem játszik szerepet. Így időben felismerhető, ha csere szükséges, és utánpótlást kell rendelkezésre bocsátani. Ez csökkenti a drága, szükségtelen leállási időket.
Hangelnyelő objektumok felismerése
A szabálytalan vagy a hangelnyelő objektumok azt eredményezhetik, hogy az ultrahangos érzékelőhöz nem érkezik visszhang. Ilyen alkalmazásoknál használhatók az ún. reflexiós érzékelők. Ilyenkor a kibocsátott hangot egy definiált reflektor visszaveri, és az érzékelő érzékeli azt. Az objektum akkor kerül felismerésre, ha az megszakítja a visszavert jelet.
Pontos érzékelés kis nyílásokon keresztül
Az ultrahangos érzékelők széles sugárkúpjukkal tűnnek ki. Ez előnyös, ha szabálytalan objektumok, pl. rácsos dobozok érzékelésére van szükség. De mi van akkor, ha például kis ampullák töltésszintjét kell ellenőrizni vagy nagy pontosságú érzékelés szükséges? Pontosan ilyen esetekre fejlesztették ki a „Szűkítőcső“ (E23000) modellt. Ez lehetővé teszi a hang nyalábolásátés a hangsugár leszűkítését, így az érzékelés kis nyílásokon keresztül is lehetővé válik.