- Ultrahangos érzékelők
- Technológia
Számos előny, kevés korlát: Az ultrahangos technológia röviden
Az ultrahangos érzékelők minden hangvisszaverő objektumot érzékelnek. A távolságméréshez a hangjel kibocsátása és vétele között eltelt időt mérjük. Az objektum színe, átlátszósága és felületi visszaverődése nem játszik szerepet.
Ultrahangos érzékelők összehasonlítása más pozícióérzékelési megoldásokkal
Ez az ábra különböző technológiák teljesítményét értékeli, bizonyos adottságok mellett.
Ultrahangos | Induktív | Kapacitív | Optikai | |
---|---|---|---|---|
Nagy hatótávolság az objektumhoz | ||||
Színtől / átlátszóságtól független | 1 | |||
Anyagtól független | ||||
Hőmérséklet-ingadozások | ||||
Letapadás az érzékelőn | 2 | 3 | ||
Külső fény tartóssága | ||||
Nagy környezeti nedvesség |
1) pl. vékony, átlátszó fóliák/üvegek
2) Ha nem túl jelentős
3) Ha nem vezető