• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. IIoT Devices
  2. IIoT Controller

IIoT Controller – egy sokoldalú tehetség, mely nem hagy kívánnivalót maga után

Rugalmasságot szeretne a berendezései és alkalmazásai digitalizálásánál? Szeretné berendezései és érzékelői adatait előfeldolgozni, tömöríteni és továbbítani a felhőbe? Megoldást keres a vezérlési feladatok precíz végrehajtásához? Nem gond - az ifm IIoT Controller az univerzális eszköz minden célra.

Miért az IIoT Controller?

Ennél több funkció és kényelem egyszerűen nincs

Többfunkciós rendeltetésének köszönhetően az IIoT Controller használható IT-gateway-ként, megjelenítő rendszerként és nagy teljesítményű controllerként, és mint ilyen, kiemelkedő teljesítményű, kommunikatív és rugalmas megoldásnak számít a gépek és berendezések digitalizálása terén.

Nagy teljesítmény

Az IIoT Controller a legigényesebb környezetnek is ellenáll. A készülékekben egy 1,3 GHz-es négymagos processzor üzemel teljes teljesítménnyel, a kijelzős változat esetében akár 60 °C-os, a kapcsolószekrényes változat esetében pedig akár 55 °C-os környezeti hőmérsékleten.

Kommunikatív

Az IIoT Controller segítségével az adatcsere a felhőalapú vagy az On-Premise-platformokkal még soha nem volt ilyen egyszerű. Mivel ezen kívül különböző Ethernet-alapú protokollokat is támogat, a hozzáférés az I/O-adatokhoz Plug & Work segítségével ugyancsak lehetséges.

Rugalmas

Az IIoT Controller szabadon programozható a CODESYS V 3.5 segítségével, és így egyedileg az Ön alkalmazásához igazítható. Használható PLC-ként, IIoT Device-ként és/vagy megjelenítő rendszerként. Az IIoT Controller kijelzős változatánál a kijelző tartalma is szabadon programozható.

Kapcsolat különböző felhőalapú platformokkal

Az IIoT Controller a begyűjtött és előkészített adatokat továbbítani tudja a legtöbb elterjedt felhőalapú platformra, pl. az AWS, Microsoft Azure és az AnyViz számára. Ezen kívül az IIoT Controller ismeri a digitalizálás általánosan használt nyelveit, pl. az OPC-UA és az MQTT nyelveket. Ha az adatok valós idejű begyűjtése és feldolgozása szükséges, akkor a bemenetek olvasásához és a kimenetek vezérléséhez lehetőség van ipari Ethernet-protokollok, mint pl. az EtherCAT, EtherNet/IP vagy a Modbus TCP használatára.

IO-Link Ready

Az IIoT Controller segítségével a bemeneti és kimeneti szinthez Ethernet-en keresztül Plug & Work révén biztosított a hozzáférés, így minden folyamatérték olvasható információként -– érték és mértékegység formájában – áll rendelkezésre.

IIoT Controller a gyakorlatban: Alkalmazások áttekintése

Az IIoT Controller alapvetően bárhol használható, ahol

  • adatokat gyűjtenek,
  • ellenőrzési feladatokat végeznek,
  • az adatokat felhőbe vagy egy On-Premise-szerverre kell küldeni, vagy
  • ahol szabadon programozható megjelenítő rendszerre van szükség.

All-in-One Biztonság Különböző felhő-megoldások
támogatása
Rugalmas Tökéletes IO-Link integráció Megtakarítási potenciál Robusztus ház

Felhő-csatlakozás, megjelenítés és nagy teljesítményű kontroller egyetlen készülékben

A kiberbiztonság a készülék kialakításának része

Az IIoT Controller támogatja az AWS-t és az Anyvizt

Szabadon programozható CODESYS V3.5 verzióval

Plug & Work hozzáférés a bemeneti és kimeneti szinthez Ethernet-en keresztül

Minden folyamatérték olvasható információként áll rendelkezésre

All-in-one: Különböző készülékosztályok egy eszközben kombinálva

Az IP65 védettségű változatnál nincs szükség kapcsolószekrényekre

Az alumínium öntvényből készült házak a legnehezebb feltételeknek is ellenállnak

Kiberbiztonság

Az IIoT Devices biztonsági funkciói a BSI és az IEC 62443-4-2 követelményein alapulnak. Az ifm IIoT Controller egy szabadon programozható és ezáltal rendkívül rugalmasan használható termék sokrétű csatlakozási lehetőségekkel. A számos támogatott protokoll ellenére a felhasználó mindig egy kézben tarthatja az átfogó kiberbiztonság összes fonalát.