- Töltésszint-érzékelők áttekintése
- Határszint-érzékelés
- Vizes bázisú közegek
Töltésszint-érzékelők vizes bázisú közegekhez
Érzékelőcsalád | Beépítési hosszúság | Technológia | Jel | Különlegességek |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10…40 mm | Impedancia-spektroszkópia | • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Lerakódások, fröcskölő víz és hab elnyomása • A rezgővillás érzékelők megbízható alternatívája • Közegek megkülönböztetése |
![]() LI |
132…737 mm | Kapacitív | • Kapcsoló kimenet | • Szerelés fentről • Védelem túltöltés ellen • 4 állítható rúdhosszal |
![]() KG, KI, KQ |
Mérési tartomány akár 40 mm-ig |
Kapacitív | • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Érzékelés védőcsöveken, kémlelőüvegen vagy műanyag tartályfalon keresztül vagy közvetlen érintkezés útján • Elérhető innovatív sávdiagram-kijelzéssel is • Lapos kialakítású KQ sima felületen való szereléshez |
![]() UGT, UIT |
Mérési tartomány akár 8 m-ig |
Ultrahangos | • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Precíz közegfüggetlen töltésszint-mérés • Tényleges távolság IO-Linken keresztül |
![]() KQ10 |
228 mm több készülék is kombinálható |
Kapacitív | • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Szerelés nem fémes tartályokra kívülről kapcsok vagy kétoldalas ragasztószalag segítségével • Több készülék kombinációja nagy tartályoknál • Áttekinthető töltésszint-kijelzés LED-sor segítségével |