- Radartechnológia
- Higiénikus radaros töltési szintérzékelő
Radaros töltésszint-érzékelő: Gyors és pontos 10 m-ig
A tartályok töltésszintjének problémamentes felügyelete
Az LW2720 radaros töltésszint-érzékelő új mércét állít fel a sebesség és a pontosság tekintetében. Még az üzembe helyezés is a lehető legrövidebb idő alatt elvégezhető: Egy szabványos M12-es kábel, a villámgyors paraméterezés az IO-Linken keresztül és az adapterek széles választéka biztosítja az egyszerű és pontos üzembe helyezést.
Amikor az LW2720 például 10 méteres magasságig terjedő tartályokban kerül bevetésre, a pontos töltésszint-mérés során nem engedi, hogy a keverőművek vagy a szórófejek, illetve a változó közegösszetétel befolyásolják működését. A 80 GHz-es technológiának köszönhetően a radaros érzékelő még a nagy sebességű töltést vagy ürítést is villámgyorsan, nagy pontossággal és vak terület nélkül érzékeli.
Az LW27-ről részletesen
Termékelőnyök
A lehető legjobb teljesítmény
A 80 GHz-es technológia fókuszált és pontos töltési szint mérést tesz lehetővé szűk térbeli körülmények között is.
A 80 GHz-es technológia fókuszált és pontos töltési szint mérést tesz lehetővé szűk térbeli körülmények között is.
Költség- és időmegtakarítás az egyszerű üzembe helyezés révén
A szabványos M12-es csatlakozási technikának köszönhetően nem csak kábelezés közbeni hibák száma csökken. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos ráfordítások is minimálisra csökkenthetők az egyértékes paraméterezés révén. A paraméterezés az ingyenes moneo|blue alkalmazásban és az EIO330 Bluetooth adapteren keresztül is elvégezhető.
A szabványos M12-es csatlakozási technikának köszönhetően nem csak kábelezés közbeni hibák száma csökken. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos ráfordítások is minimálisra csökkenthetők az egyértékes paraméterezés révén. A paraméterezés az ingyenes moneo|blue alkalmazásban és az EIO330 Bluetooth adapteren keresztül is elvégezhető.
Érintésmentes mérési elv
Az érintésmentes mérési elv kizárja a közegek tapadása vagy a keverőművekkel történő ütközés miatti meghibásodásokat. Az olyan folyamatfeltételek, mint például a sűrűség, viszkozitás, hőmérséklet, nyomás és pH-érték szintén nem befolyásolják a mérést.
Az érintésmentes mérési elv kizárja a közegek tapadása vagy a keverőművekkel történő ütközés miatti meghibásodásokat. Az olyan folyamatfeltételek, mint például a sűrűség, viszkozitás, hőmérséklet, nyomás és pH-érték szintén nem befolyásolják a mérést.
Intelligens algoritmus teszi lehetővé a beszerelt elemek figyelmen kívül hagyását
Az intelligens algoritmus lehetővé teszi a beszerelt elemek (pl. csövek, keverőművek, szórófejek stb.) figyelmen kívül hagyását, így nagy paraméterezési ráfordítás nélkül is lehetséges a megbízható és problémamentes töltési szint mérés.
Az intelligens algoritmus lehetővé teszi a beszerelt elemek (pl. csövek, keverőművek, szórófejek stb.) figyelmen kívül hagyását, így nagy paraméterezési ráfordítás nélkül is lehetséges a megbízható és problémamentes töltési szint mérés.
Egyrészes, tömítés nélküli nemesacél készülékház higiénikus kialakítással
Optimális és hosszú távú tartósság rendszeres tisztítási folyamatok esetén is. Nincs sérülékeny tömítések miatti kopás.Higiénikus környezetben történő használata tanúsított, IP66/68 és IP69K védelmi osztály.
Optimális és hosszú távú tartósság rendszeres tisztítási folyamatok esetén is. Nincs sérülékeny tömítések miatti kopás.Higiénikus környezetben történő használata tanúsított, IP66/68 és IP69K védelmi osztály.
Alkalmazások
Rendszercsatlakozás
Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően
- Veszteségmentes adatátvitel
A töltési szint digitális átvitele - Plug andWork
Az IO-Linknek köszönhetően a radaros érzékelő paraméterezése gyorsan és egyszerűen elvégezhető – csupán egyetlen paramétert kell beállítani. Ingyenes moneo|blue alkalmazásunkkal és az EIO330 Bluetooth adapterrel a paraméterezés gyorsan és egyszerűen elvégezhető okostelefonon is. - Távkarbantartás
Távkarbantartás és paraméterezés ismert terepi buszrendszereken keresztül, IO-Link segítségével.
• Nincs szükség fölöttes rendszerekre
• Költségmegtakarítás és nagyobb biztonság