- Radartechnológia
- Radaros távolságérzékelők
A radaros érzékelő még kedvezőtlen látási viszonyok között is méri a távolságot, a helyzetet és a sebességet.
Megbízható érzékelés zord környezetben
Legyen szó akár esőről, hóról, erős szélről, porról vagy szélsőséges hőmérsékletről: a radaros érzékelő minden körülmény között pontosan és megbízhatóan érzékeli a tárgyakat. Erről a strapabíró radartechnológia mellett a különböző üzemmódok – amelyekkel az érzékelő pontosan az adott alkalmazáshoz igazítható –, valamint a nagyfokú ütés- és rezgésállóság is gondoskodik.
Milyen előnyöket kínál a radaros érzékelő?
Megbízható érzékelés még kedvezőtlen látási viszonyok között is
Az időjárástól független érzékelésnek és a széles hőmérséklet-tartománynak köszönhetően ideális nagy igénybevételnek kitett környezetekhez és kültéri alkalmazásokhoz
A különböző üzemmódok lehetővé teszik a nagy hatótávolságokat vagy a milliméteres tartományú, pontos felbontást.
Intuitív beállítás és a mérési adatok áttekinthető megjelenítése az IT-szinten az ifm VisionAssistant vagy az ifm moneo segítségével
A két különböző frekvenciatartomány lehetővé teszi a használatot a világ nagy részén
Alkalmazások radaros távolságérzékelőkhöz
Szállítószalag-ellenőrzés
A szállítószalag rakodási magasságának és sebességének érintésmentes, egyidejű érzékelése
Járművek helyzetmeghatározása
Járműérzékelés autómosókban vagy a be- és kirakodórámpákon a dokkolási folyamatok során
Távolság-ellenőrzés és magasságmérés
Megbízható távolságmérés a talajhoz, ill. növényekhez képest, még poros környezetben is
Környezetfelügyelet és ütközéselkerülés
A jármű mozgási körzetében lévő akadályok időben történő felismerése és a járművezető támogatása a rosszul belátható tartományok megfigyelésében
Intelligens behajtás-ellenőrzés
Kapuk, valamint sorompók automatikus nyitása és zárása a keresztirányú forgalom kizárásával
Rendszercsatlakozás
Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően
- Több mérési érték kimutatása
A tárgy távolságának, sebességének és mozgási irányának egyidejű, érintésmentes érzékelése - Plug & Work
Intuitív beállítás és a mérési adatok folyamatos kimutatása - A berendezés rendelkezésre állásának növelése
A dőlés értékének kimutatásával elvégezhető az érzékelő tájolásának állapotellenőrzése.
Az adattárolási funkció ezenkívül lehetővé teszi az újbóli paraméterezés nélküli, gyors és zökkenőmentes eszközcserét is.