- Rezgésérzékelő IO-Linkkel
- Integráció
A VVB integrálása meglévő rendszerekbe
Egyszerű bekötés az IO-Linknek köszönhetően
Az IO-Linknek köszönhetően megvalósítható az ipari gépvédelem a meglévő vezérlési platformokban. A terepi használatra alkalmas IO-Link masterek intelligens adatokat továbbítanak mind a vezérlésbe, mind pedig a fölérendelt IT-rendszerekbe. Az intelligens adatok a tulajdonképpeni folyamatértékekből állnak, de ugyanígy paraméteradatokból (mérési hely azonosítása, kapcsolási pontok, szűrő, egységek stb.) és diagnosztikai adatokból (önteszt, gép üzemórák, érzékelő üzemórák, készülékállapot vagy eseményszámláló) is.
Valós idejű karbantartás a VVB és az ifm moneo IIoT-platform segítségéel
Az ifm a moneo IIoT-platform, különösen a moneo RTM révén kész és nagy teljesítményű állapotfelügyeleti szoftvert kínál. A moneo RTM révén felhasználóspecifikus munkafelületek állíthatók be, és így kialakítható az egységes és teljes körű berendezésfelügyelet az összes fontos folyamatinformációval.
Kár esetén a felhasználó közvetlen riasztást kap, így gyorsan reagálhat és megelőzheti az esetleges teljes leállásokat.
Az RTM-Advanced-Vibration-Analysis bővítménnyel a moneo RTM által triggerelt VVB (BLOB) nyersadat-regisztrációk megjeleníthetők időrendi sorrendben, és elvégezhető a káreset okának diagnosztikája.
További integrálási példák
Rezgéskapcsoló
Ipari berendezésekbe való bekötéshez kapcsoló kimenetekkel megjelenítéshez vagy egyszerű vezérléshez
- 2 kapcsoló kimenet (lekapcsolható), bináris információk (BE, KI)
Lehetséges jellemzők a kapcsoló kimenetekhez:
- Rezgési gyorsulás csúcsértéke (a-Peak)
- Átlagos rezgési sebesség (v-RMS)
- Átlagos rezgési gyorsulás (a-RMS)
- Crest-tényező
- Felületi hőmérséklet
Bekötés IO-Linken keresztül a hálózatokba
Bekötés meglévő:
- vezérlő hálózatokba (terepi busz)
- IT-hálózatokba (Ethernet)
- felhőalapú alkalmazásokba (Ethernet, MQTT, JSON)
A következők átvitele:
- Folyamatértékek (a-Peak, v-RMS,…)
- Diagnosztikai értékek (pl. készülék állapota, önteszt, gép üzemórái)
- Eseményadatok (pl. eseményelőzmények, eseményszámláló)
- Paraméteradatok (pl. szűrő, kapcsolási pontok)
A VVB integrálása IO-Linkkel a PLC-be
Bekötés az általánosan elterjedt terepi buszok révén a PLC-be:
- Profinet
- Ethernet/IP
- EtherCAT
- Modbus TCP
Az adatok opcionálisan tetszés szerinti SCADA, MES vagy vállalati ellenőrző rendszerekbe is továbbíthatók.
A következők átvitele:
- Gép állapota állapotértékként (=folyamatértékek)
- Riasztásjelek
- Számlálójelek (alkatrészek élettartamának kiszámítása)
- Gép üzemideje a rezgés alapján
- Nyers adatok (BLOB)
Távfelügyelet VVB és az IO-key segítségével
- Gyors integráció távol eső mérési helyeken – Plug & Play – az érzékelőtől egészen a felhőig
- Megelőző intézkedések megkezdése a felhő alapú központi felügyelet révén.
- Kevesebb kábel és vezeték nélküli kommunikáció mobiltelefonos hálózaton keresztül.
Rezgésfelügyelet okostelefonnal és az IO-Link Bluetooth Plug segítségével
- Gyors üzembe helyezés nagyobb ráfordítás nélkül.
- Jellemzők megjelenítése mobil készülékén a moneo blue app segítségével.
- A VVB paraméterezése és felügyelete közvetlenül a gépéről, valós időben