- Air dan air limbah
- Pemantauan pompa modern dengan IO-Link
Pemantauan pompa modern dengan IO-Link
Keuntungan bagi Anda dengan otomatisasi digital
IO-Link mengurangi upaya pemasangan perkabelan hingga 80 persen. | |
Pemantauan kondisi mudah di lokasi atau dari jarak jauh. | |
Transmisi data digital langsung ke PLC dan jaringan IT berkat interface Ethernet/IP. |
Midvaal Water: pemantauan pompa modern dengan IO-Link
Midvaal Water Company adalah penyedia layanan air yang memasok air minum dalam jumlah besar di Afrika Selatan yang melayani area seluas sekitar 900 km². Berada di tepian Sungai Vaal, perusahaan ini membeli air mentah yang belum diolah dan kemudian setelah proses pemurnian, mereka memasoknya ke konsumen.
Untuk mengamankan pasokan air minum, Midvaal berfokus pada pemantauan pompa dan motor integral. Berkat penggunaan IO-Link, Midvaal mampu mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan pemasangan perkabelan hingga 80%. Selain itu, kini pemantauan stasiun pompa kini dapat dilakukan dari jarak jauh.