Encoder inkremental dari baja tahan karat untuk area basah
Casing dari baja tahan karat untuk ketahanan terhadap korosi - IO-Link memungkinkan penggunaan kabel 3 kawat
- Masa pakai panjang: Casing dari baja tahan karat untuk ketahanan terhadap korosi
- Pengurangan biaya: IO-Link memungkinkan penggunaan kabel tiga inti
- Permanen: Label tipe laser bisa terbaca dengan jelas
- Tidak ada nilai yang berkurang: Dapat juga dikonfigurasi sebagai encoder singleturn melalui IO-Link
- Parameter yang dapat diprogram berarti lebih sedikit tipe yang dibutuhkan
Untuk kondisi lingkungan yang menantang
encoder inkremental ifm yang terbuat dari baja tahan karat, untuk aplikasi seperti sinkronisasi sabuk konveyor, memastikan interval pemeliharaan yang lebih lama di lingkungan yang menantang. Peningkatan peringkat perlindungan IP 67 memenuhi syarat untuk digunakan di area basah pada industri makanan.
Serbaguna berkat IO-Link
Semua encoder inkremental dari ifm beroperasi seperti encoder singleturn absolut saat digunakan pada IO-Link. Semuanya dapat mendeteksi dan menyimpan nilai posisinya, meskipun listrik mati.
Komunikasi IO-Link
Nilai proses, pengaturan parameter dan data diagnostik bisa ditransmisikan melalui IO-Link. Pemeliharaan preventif kini semudah permainan anak-anak.