• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Transmisi sinyal sensor digital tanpa terhenti melalui fieldbus

  • Modul input digital untuk PROFINET dan EtherNet/IP
  • Koneksi sensor secara langsung memudahkan struktur jaringan
  • Fungsi penghitung yang terintegrasi memudahkan dalam menerapkan aplikasi penghitung frekuensi tinggi
  • Casing yang kokoh cocok untuk penggunaan di lingkungan dengan persyaratan pembersihan permukaan yang menyeluruh

Modul Ethernet untuk aplikasi lapangan

Modul DI yang terdesentralisasi berfungsi sebagai gateway antara sensor binari dan fieldbus. Ini berarti sinyal peralihan binari di lapangan dapat ditransmisikan secara langsung melalui fieldbus. Tidak diperlukan lagi sistem transmisi lebih lanjut dalam topologi fieldbus.

Kokoh dan kedap secara permanen

Modul ifm adalah pilihan yang ideal meskipun di lingkungan paling sulit sekalipun: Material dan metode produksinya sama dengan kabel jumper ifm dari seri produk EVC dan EVF yang sudah diuji coba dan teruji. Teknologi ecolink menjamin koneksi M12 pada kabel koneksi andal dan tahan dari kemasukan secara permanen.

Kelebihan dan keuntungan bagi pelanggan

Ekspansi rangkaian produk master IO-Link dengan modul input digital

Modul Ethernet adalah pelengkap yang ideal untuk rangkaian produk master IO-Link ifm. Switch ini memiliki desain yang sama, konfigurasi port, dan koneksi M12 yang telah distandarisasi.

Fungsi penghitung terintegrasi untuk aplikasi penghitung frekuensi tinggi

Fungsi penghitung frekuensi tinggi dapat diaktifkan melalui PLC. Pulsa yang dikirim oleh sensor dihitung dalam modul dan dikirim secara bersiklus ke PLC sebagai paket penghitung. Ini memastikan penghitungan akurat yang tidak terpengaruh oleh waktu siklus PLC.

Suplai tegangan yang andal

Modul Ethernet menawarkan opsi koneksi yang berbeda untuk suplai tegangan: konektor M12 berkode A dengan 1 x 4 A dan konektor M12 berkode L dengan 2 x 16 A. Yang terakhir dapat dihubungkan ke modul lain dari kelompok produk.

Produk

Teknologi koneksi

Aksesori