Master IO-Link yang kompatibel untuk di lapangan dengan koneksi IoT
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/529642195_man_operator_control_process.jpg?v=-613461111)
Pertukaran data yang aman antara level OT dan IT
Bahkan dalam dunia Industri 4.0 yang modern, mengamankan infrastruktur sistem terhadap pengaruh eksternal tetap menjadi prioritas utama.
Modul master IO-Link dengan teknologi IoT berfungsi sebagai gateway yang terdesentralisasi dalam jaringan otomatisasi dan meneruskan data dari sensor yang terhubung ke fieldbus. Koneksi dengan level IT dilakukan melalui soket Ethernet IoT terpisah. Data dikirim melalui interface TCP/IP JSON yang sudah mapan. Hal ini memungkinkan Anda untuk memproses data proses yang relevan di level IT dan dalam sistem ERP, dan sekaligus menjaga keamanan instalasi Anda.
Pengaturan parameter mudah dengan moneo configure SA
Software moneo configure SA yang intuitif mendeteksi seluruh infrastruktur IO-Link Anda secara otomatis dan mengaturnya dengan jelas dalam struktur hierarki yang telah ditentukan. Master dan sensor ditampilkan dengan masing-masing parameter dan dapat dikelola secara terpusat dari software ini.
Modul fieldbus yang kokoh untuk aplikasi yang menantang
Berkat material casing khusus serta ketahanan yang tinggi dari kemasukan substansi asing, modul ini dapat digunakan dalam aplikasi pendingin atau di area basah pada industri makanan. Teknologi ecolink menjamin koneksi kabel M12 yang andal dan memiliki ketahanan yang tinggi secara permanen dari masuknya substansi asing.
Dengan penggunaan aksesori yang sesuai, Anda dapat memasok daya cadangan tambahan untuk koneksi aktuator IO-Link. Panjang kabel bisa mencapai 20 meter.