- Berita produk
- Komunikasi industri
- Transmisi non-stop melalui fieldbus
Transmisi non-stop melalui fieldbus

Modul Ethernet untuk aplikasi lapangan
Modul DI yang terdesentralisasi berfungsi sebagai gateway antara sensor binari dan fieldbus. Hal ini berarti sinyal peralihan binari di lapangan dapat ditransmisikan secara langsung melalui fieldbus. Tidak diperlukan lagi sistem transmisi lebih lanjut dalam topologi fieldbus.
Kokoh dan kedap secara permanen
Modul ifm adalah pilihan yang ideal meskipun di lingkungan paling sulit sekalipun: Material dan metode produksinya sama dengan kabel jumper ifm dari seri produk EVC dan EVF yang sudah diuji coba dan teruji.
Teknologi ecolink menjamin koneksi kabel M12 yang andal dan memiliki ketahanan yang tinggi secara permanen dari masuknya substansi asing.
Ekspansi rangkaian produk master IO-Link dengan modul input digital
Modul Ethernet adalah pelengkap yang ideal untuk rangkaian produk master IO-Link ifm. Modul ini memiliki desain yang sama, konfigurasi port, dan koneksi M12 yang telah distandarisasi.
Fungsi penghitung terintegrasi untuk aplikasi penghitung frekuensi tinggi
Pulsa sensor dihitung dalam modul dan dikirim secara bersiklus ke PLC sebagai paket penghitung. Hal ini memastikan penghitungan akurat yang tidak terpengaruh oleh waktu siklus PLC.
Suplai tegangan yang andal
Untuk suplai tegangan, modul ini menawarkan satu konektor M12 dengan kode A 1 x 4 A dan satu konektor M12 dengan kode L 2 x 16 A yang mencakup fungsi skema perkabelan.