- Berita produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O untuk PROFINET dan EtherNet/IP
Modul I/O untuk PROFINET dan EtherNet/IP

Modul Ethernet untuk aplikasi lapangan
Modul IO yang terdesentralisasi berfungsi sebagai gateway antara sensor/aktuator biner dan fieldbus. Hal ini berarti sinyal input dan output biner di lapangan dapat dikirim secara langsung melalui fieldbus.
Tidak diperlukan lagi sistem transmisi lebih lanjut dalam topologi fieldbus.
Kokoh dan kedap secara permanen
Dikombinasikan dengan teknologi koneksi ecolink dari ifm, modul ifm ini adalah pilihan yang ideal, bahkan untuk aplikasi yang paling menantang sekalipun. Material dan metode produksinya sama dengan kabel jumper ifm dari seri produk EVC dan EVF yang sudah diuji coba dan teruji.
Teknologi ecolink menjamin koneksi kabel M12 yang andal dan memiliki ketahanan yang tinggi secara permanen dari masuknya substansi asing.
Ekstensi dengan modul input/output digital
Modul Ethernet yang baru adalah pelengkap ideal untuk rangkaian produk master IO-Link ifm. Modul ini memiliki desain, konfigurasi port, dan koneksi M12 standar yang sama. 4 port output di bagian atas untuk arus output hingga 3,6 A, sedangkan 4 port di bagian bawah untuk koneksi sensor.
Fungsi penghitung terintegrasi
Pulsa sensor dihitung dalam modul dan dikirim secara bersiklus ke PLC sebagai paket penghitung. Pulsa sensor ini menghasilkan hitungan yang akurat dan tidak terpengaruh oleh waktu siklus pengontrol. Jadi, output dengan logika peralihan yang berbeda bisa dikontrol secara langsung.
Suplai tegangan andal
Untuk suplai daya, modul ini memiliki koneksi M12 berkode L dengan 2x16 A. Hal ini memungkinkan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam skema perkabelan.