- Berita produk
- Komunikasi industri
- Modul IO universal untuk IO-link
Modul IO universal untuk IO-link

Port koneksi digital untuk IO-Link
Koneksi digital IO-Link telah terbukti bermanfaat sebagai interface pintar untuk mengintegrasikan sensor dan perangkat pintar. Akan tetapi, banyak mesin dan instalasi yang masih menggunakan unit dengan perkabelan konvensional yang perlu dihubungkan ke pengontrol sentral. Contoh dalam konteks ini meliputi modul keypad, panel dan panel kontrol, menara lampu, atau terminal katup. Modul universal, yang dapat menghubungkan 16 input atau output digital secara langsung ke port master IO-Link, memberikan solusi untuk masalah ini. Desain dalam pot yang ringkas ini hanya memerlukan sedikit ruang sehingga pemasangannya lebih fleksibel, misalnya tepat di sebelah transmitter sinyal atau di dalam casing tombol.
Koneksi mudah
Masing-masing dari 16 kabel koneksinya dapat digunakan sebagai input maupun output.
Karena status sinyal output selalu dikembalikan ke input, tidak perlu ada konfigurasi khusus. Ketika tidak dioperasikan sebagai output, sinyal eksternal dapat dideteksi sebagai sinyal input pada koneksinya.
Suplai daya untuk aktuator eksternal
Modul ini disuplai dengan daya dari sebuah master port A IO-Link. Total konsumsi arus dari semua IO dapat mencapai hingga 1 A, sehingga menjamin suplai daya ke aktuator eksternal efisien.

Modul universal ini dirancang sedemikian rupa agar bisa langsung dipasang dalam casing tombol pada umumnya yang memungkinkan koneksi antara perangkat kontrol dan sinyal.