Mengintegrasikan probe pengukuran langsung ke IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-9441625_heating_distributor.jpg?v=-1768797511)
Digitalisasi probe pengukuran dengan IO-Link
IO-Link telah dikenal menjadi interface pintar untuk mengintegrasikan sensor dan perangkat pintar di berbagai industri. Meski demikian, probe suhu konvensional (elemen atau thermocouple Pt100 / Pt1000) juga masih banyak digunakan di berbagai mesin dan sistem yang harus dihubungkan ke pengontrol sentral. Dengan modul pengukuran IO-Link yang baru, hingga empat probe suhu dapat dihubungkan ke satu port master IO-Link, secara opsional dengan teknologi koneksi 2, 3, atau 4 kawat. Konfigurasi pin konektor M12 dapat dikustomisasi menggunakan pengaturan parameter IO-Link.
Penyesuaian nilai yang diukur
Terutama ketika mengukur suhu dengan elemen thermocouple, logam yang digunakan dalam kabel dan kontaknya sangat memengaruhi nilai yang diukur. Oleh karena itu, nilai yang diukur dapat disesuaikan dengan garis pengukuran menggunakan parameter "Cold junction offset" dan "Kalibrasi titik nol suhu".
Untuk mencakup rentang angka yang besar dengan resolusi tinggi, nilai yang diukur ditampilkan sebagai bilangan desimal dalam data proses.
Kelebihan produk
4 port untuk koneksi langsung dengan sensor suhu
Hingga 4 elemen dan thermocouple Pt100, Pt1000 dapat dihubungkan ke modul melalui konektor M12 standar.
Dapat mendeteksi tren terkecil sekalipun dalam data suhu
Perubahan suhu sekecil 0,01 °C dapat dideteksi dengan presisi berkat resolusi internal yang akurat.
Akurasi tinggi
Akurasi sebesar 0,3% dapat dicapai dalam seluruh rentang pengukuran.
Desain kokoh
Material berkualitas tinggi digunakan untuk mencapai peringkat perlindungan tinggi IP67 (casing oranye) dan IP69K (casing abu-abu).
Aplikasi
![](/responsive/medium/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-app_casting_form.jpg?v=-503281035)
Pengukuran suhu dalam deformasi termoplastik
Ketika memproduksi komponen plastik berukuran besar melalui deformasi termoplastik, pelat plastik dipanaskan dan dipres pada kontur cetakan pada mesin pres. Selama tahap pemanasan dan pencetakan, beberapa sensor suhu digunakan untuk memantau dan mengontrol suhu pada mesin secara presisi. Probe suhu bahkan dapat mendeteksi tren suhu terkecil sekalipun berkat resolusi 0,01 °C yang mengagumkan. Proses produksi ini mirip dengan produksi material komposit, seperti yang digunakan pada panel pintu atau dasbor mobil.
![](/responsive/medium/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-app_mining.jpg?v=-503310907)
Pemantauan suhu di pertambangan
Di pertambangan, nilai pengukuran suhu yang didigitalisasi dapat dikirim secara presisi dan tanpa ada data yang hilang bahkan dalam jarak jauh berkat IO-Link. Malahan, Anda tidak perlu menghubungkan kabel dari setiap sensor ke kabinet kontrol, karena modul IO-Link yang tangguh dapat dipasang langsung di lapangan.