- Berita produk
- Sensor
- Probe suhu permukaan pasif
Probe suhu permukaan pasif

Pemantauan proses simpel meskipun pada pipa berukuran kecil
Probe suhu untuk pemasangan permukaan memungkinkan konfigurasi titik pengukuran yang cepat, fleksibel, dan mudah. Probe suhu pasif terutama cocok untuk digunakan pada diameter pipa yang kecil karena pemantauan suhu invasif bisa berpengaruh signifikan terhadap aliran media. Karena nilai direkam secara non-invasif, maka tidak akan ada risiko kontaminasi pada media. Bahkan, pemasangannya mudah dan tidak memerlukan pengeboran dan pengelasan yang memakan waktu dan biaya, sehingga titik pengukuran juga bisa dipasang dalam proses yang sedang berjalan.
Kesesuaian higienis yang sudah teruji
Berkat rentang suhu hingga 160 °C, peringkat perlindungan tinggi IP69K, serta prinsip pemasangan higienis yang sudah teruji oleh Ecolab, probe ini juga cocok digunakan pada produksi makanan. Dikombinasikan dengan pemantauan suhu invasif, misalnya, pemanasan secara penuh pada pipa yang diperlukan untuk proses CIP dapat terjamin.
Kombinasi sempurna: sensor dan soket suhu
Nilai resistensi dari sensor suhu permukaan pasif dapat dianalisis dengan soket suhu TP. Soket ini mengonversi nilai dari elemen PT100 dan PT1000 menjadi sinyal analog atau IO-Link.