Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Berita produk
  2. Sensor
  3. Pendeteksian jarak akurat pada permukaan logam

Pendeteksian jarak akurat pada permukaan logam

Alternatif hemat biaya untuk sistem pengukuran yang mahal

Banyak aplikasi industri yang memerlukan pendeteksian jarak yang akurat pada permukaan logam, misalnya deteksi lembaran logam pada industri otomotif atau pengukuran jarak di pabrik penggilingan di sektor pangan. Dalam aplikasi tersebut, sensor jarak terbaru ini menjadi alternatif yang murah dan andal untuk sistem pengukuran yang mahal.

Deteksi jarak yang akurat

Dengan prinsip pendeteksian induktif dan non-kontak, sensor ini dapat mendeteksi jarak dalam rentang mikrometer dan memberikannya sebagai nilai jarak melalui IO-Link. Tipe logam tidak memengaruhi nilai yang diukur. Hanya faktor bentuk dari target yang mungkin memengaruhi rentang pengukuran dan akurasi sensor. Sensor ini dikalibrasi dari pabrik dan siap untuk langsung digunakan. Berkat kalibrasi 1 titik atau 3 titik yang lebih akurat, IO-Link dapat menjamin akurasi yang tinggi, meskipun berbeda dari faktor bentuk target.

Desain kokoh

Sensor tersedia dalam casing 60 mm standar industri M8, M12, M18, atau M30 untuk pemasangan flush atau non-flush. Selain itu, sensor ini tahan terhadap medan magnet dan memiliki selongsong berulir dari baja tahan karat. Dengan demikian, sensor ini memiliki peringkat perlindungan tinggi hingga IP69K dan cocok digunakan di lingkungan yang menantang.