Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Berita produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif miniatur

Sensor induktif miniatur

Aplikasi

Sensor induktif tipe IY/IZ digunakan di berbagai area industri dengan ruang yang terbatas, misalnya, di dalam peralatan mesin, otomatisasi perakitan, dan produksi elektronik. Sensor ini mendeteksi posisi akhir gripper dan klem yang berukuran kecil, dan dapat digunakan untuk memantau kecepatan gerakan roda gigi dan putaran secara akurat.

Jangkauan pendeteksian lebih jauh untuk proses yang stabil

Jangkauan pendeteksian yang lebih jauh memudahkan dalam penentuan posisi sensor. Pendeteksian posisinya andal bahkan dalam kasus toleransi mekanis, sehingga dapat mencegah perpindahan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, ini meningkatkan keandalan proses.

Instalasi

Ulir M5 memudahkan proses penyekrupan casing IY. Casing IZ memiliki selongsong rata 4 mm dan dapat dikencangkan secara presisi dan efisien menggunakan dudukan yang sesuai.

Peringkat perlindungan IP67 untuk kondisi lingkungan yang menantang

Casing yang kokoh ini dikembangkan secara khusus untuk lingkungan industri yang menantang, serta menawarkan ketahanan dan keandalan. Berkat peringkat perlindungan IP67, sensor ini dapat menjamin performa yang andal bahkan pada kondisi yang ekstrem seperti debu, kelembapan, dan getaran, sehingga meningkatkan stabilitas dan efisiensi proses di berbagai sektor industri.

Produk