- Ikhtisar sensor ketinggian
- Aplikasi ketinggian titik
- Media berbasis air
Sensor ketinggian untuk media berbasis air
Rangkaian Sensor | Panjang Pemasangan | Teknologi | Sinyal | Hal yang Perlu Dipertimbangkan |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10…40 mm | Spektroskopi impedansi | • Switch • IO-Link |
• Mencegah residu, percikan, dan busa • Alternatif andal untuk garpu penyetelan • Kemampuan membedakan media |
![]() LI |
132…737 mm | Kapasitif | • Switch | • Pemasangan dari atas ke bawah • Mencegah dari luapan • Tersedia 4 panjang probe yang bisa disesuaikan |
![]() KG, KI, KQ |
Jangkauan pengukuran hingga 40 mm |
Kapasitif | • Switch • IO-Link |
• Mendeteksi melalui dinding pemasangan, kaca inspeksi, tangki plastik atau kontak langsung • Tersedia display grafik batang inovatif • Casing KQ profil rendah yang dipasang di permukaan datar |
![]() UGT, UIT |
Jangkauan pengukuran hingga 8 m |
Ultrasonik | • Switch • IO-Link |
• Deteksi ketinggian akurat apa pun medianya • Jarak aktual tersedia melalui IO-Link |
![]() KQ10 |
228 mm bisa ditumpuk |
Kapasitif | • Switch • IO-Link |
• Dipasang di luar tangki non-logam menggunakan braket atau perekat • Unit dapat ditumpuk untuk menutupi tangki yang lebih besar • Indikasi ketinggian secara sekilas melalui diagram batang LED |