Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Ikhtisar
  2. Lampu sinyal dan tower lampu

Lampu sinyal LED dan tower lampu

Ifm menggunakan teknologi LED RGB modern dan tahan lama pada lampu sinyal dan towernya dengan menawarkan minimal 7 nilai warna berbeda. Karena kecerahan dan frekuensi kedip dapat disesuaikan, berbagai status pengoperasian atau pesan status dapat diimplementasikan meski dengan lampu sinyal satu segmen. Tower lampu 5 segmen dan tower lampu 20 segmen juga bisa digunakan untuk memvisualisasikan kondisi pabrik yang kompleks, serta urutan proses atau ketinggian tangki.

Lampu sinyal dan tower dapat dikonfigurasi secara terpisah. Hal ini bisa dilakukan secara praktis melalui IO-Link atau, pada beberapa model, juga melalui tombol pengaturan parameter. Aksesori pemasangan yang komprehensif semakin meningkatkan berbagai penggunaan, sehingga aplikasi yang berbeda bisa diindikasikan dengan satu tipe lampu.

Daftar Isi

Kelebihan produk

Bisa disesuaikan untuk fleksibilitas penuh
Berkat teknologi LED RGB, lampu sinyal dapat disesuaikan secara terpisah (menyala permanen, berkedip dengan kecepatan rendah, berkedip dengan kecepatan tinggi, warna berbeda). Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi variasi tipe dan penyimpanan stok. Lampu dapat disetel ke beberapa mode pengoperasian, misalnya mode analog untuk indikasi ketinggian.
Visibilitas tinggi pada jarak jauh dan di lingkungan yang terang
Kelebihan lain dari lampu sinyal dan tower lampu ifm ini adalah visibilitasnya pada jarak jauh, bahkan di lingkungan yang terang. Kelebihan ini dimungkinkan berkat penutup plastik berwarna gelap pada segmen display.
Sinyal suara mengoptimalkan identifikasi status
Selain lampu sinyal visual dan tower, ifm juga menawarkan model yang menghasilkan sinyal suara melalui buzzer untuk meningkatkan identifikasi suatu kondisi. Misalnya, pada model dengan tujuh urutan suara berbeda, sistem pensinyalan di antara beberapa sistem di dalam suatu ruangan dapat diidentifikasi secara andal.
Pemasangan mudah untuk semua aplikasi
Perangkat dilengkapi dengan perlengkapan pemasangan. Selain itu, tersedia juga versi dengan dudukan pemasangan untuk posisi pemasangan yang ditinggikan. Dudukan pemasangan ini bisa diputar 90 derajat, sehingga pemasangan di dinding dapat dilakukan tanpa aksesori tambahan. Selanjutnya, tersedia juga aksesori untuk pemasangan di tiang.

Lampu sinyal LED 1 segmen secara mendetail

Mode IO-Link

Jika lampu mendeteksi komunikasi IO-Link, lampu akan mengaktifkan mode IO-Link secara otomatis. Pada mode IO-Link, lampu dapat dikonfigurasi dan juga dikontrol melalui komunikasi data proses antara master IO-Link dan lampu.

Pengguna dapat mengontrol warna dan frekuensi kedip lampu serta suara buzzer, menghidupkan dan mematikan buzzer, dan juga membaca status tombol umpan balik di bagian atas lampu.

Mode SIO: Mode On/Off

Selama pengaturan parameter melalui IO-Link, pengguna dapat memilih mode. Jika “mode On/Off” dipilih dan komunikasi IO-Link terputus, lampu akan memulai mode SIO secara otomatis.

Pada "mode On/Off", pengguna dapat memilih pencahayaan yang berbeda untuk setiap input lampu.

Warna, frekuensi kedip, dan intensitas dapat diatur untuk masing-masing input. Jika input berubah menjadi sinyal tinggi, lampu akan berfungsi seperti dikonfigurasi. Jika terdapat sinyal tinggi secara bersamaan di dua input, input "LED-A" akan lebih diprioritaskan daripada input "LED-B" atau "LED-C".

Parameter terpisah menentukan apakah pin 4 konektor IO-Link digunakan sebagai input untuk menghidupkan buzzer atau sebagai output untuk menunjukkan status tombol umpan balik.

Mode SIO: Mode RGB

Selama pengaturan parameter melalui IO-Link, pengguna dapat memilih mode. Jika “mode RGB” dipilih dan komunikasi IO-Link terputus, lampu akan memulai mode SIO secara otomatis.

Pada “Mode RGB”, tiga input digital memiliki fungsi tetap. Di sini, setiap input ditetapkan ke salah satu dari tiga warna utama, yaitu "merah, hijau, biru".

Jika terdapat sinyal tinggi di input LED-A, lampu akan berwarna merah. Jika terdapat sinyal tinggi di input LED-B, lampu akan berwarna hijau. Jika terdapat sinyal tinggi di kedua input, LED-A DAN LED-B, maka akan digunakan kombinasi merah DAN hijau = kuning.

Tower lampu LED 3 dan 5 segmen secara mendetail

Ifm menawarkan dua rangkaian tower sinyal yang berbeda: Versi dengan interface IO-Link dan dengan interface IO-Link DAN input digital untuk mengontrol masing-masing segmen
Dengan interface IO-Link, Anda dapat mengontrol masing-masing segmen secara sangat cepat dan fleksibel. Anda dapat mengganti warna, intensitas cahaya, dan frekuensi kedip.

Untuk beberapa versi, tersedia input digital tambahan untuk mengontrol segmen LED dan buzzer. Ini berarti tower lampu juga dapat digunakan pada sistem konvensional tanpa interface IO-Link.

Pengaturan parameter tanpa IO-Link

Berkat tombol pengaturan, beberapa versi tower lampu dapat diatur tanpa IO-Link dalam tiga langkah mudah.

Properti berikut ini dapat diatur untuk masing-masing segmen LED dengan menggunakan tombol pengaturan parameter:

  • Warna (merah, hijau, oranye, biru, ungu, toska, putih, kuning, mati)
  • Frekuensi (menyala permanen, berkedip lambat dengan kecepatan rendah/sedang/cepat, berkedip cepat dengan kecepatan rendah/sedang/cepat)
  • Kecerahan (100%, 75%, 50%, 25%)

Pengaturan parameter dengan IO-Link

Sebagai alternatif, lampu sinyal dan tower dapat dikonfigurasi secara praktis melalui IO-Link. Dengan demikian, set parameter dapat disimpan dan dimuat. Tergantung dari model, ada hingga tiga mode pengoperasian yang tersedia.

Mode On/Off

Pada mode On/Off, warna segmen dapat ditentukan terlebih dahulu, dan kemudian dihidupkan atau dimatikan secara terpisah. Selain itu, warna, frekuensi kedip dan intensitas pada setiap segmen dapat ditetapkan.

Mode RGB

Pada mode RGB, lampu sinyal dapat menggunakan berbagai fungsinya secara penuh. Di sini, setiap bit data ditetapkan ke salah satu dari tiga warna dasar "merah, hijau, biru", sehingga memungkinkan untuk mengombinasikan warna yang diperlukan untuk setiap segmen dengan menulis data secara bersiklus.

Mode analog

Mode analog hanya tersedia dengan tower sinyal 5 segmen dan dapat memvisualisasikan nilai antara 0...100% dalam tipe display yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

Tower lampu 20 LED secara mendetail

Dengan 20 LED yang dapat dikontrol secara terpisah, tower lampu ini menawarkan fleksibilitas yang paling maksimal. Tower lampu 20 LED dapat dioperasikan secara eksklusif melalui IO-Link dan menawarkan berbagai kemungkinan dengan dua mode yang berbeda. Namun, kedua mode ini dapat digantikan dengan set yang telah ditentukan pengguna.

Mode On/Off / mode lampu sinyal

Pada mode lampu sinyal, maksimal 5 segmen dapat ditentukan. Segmen-segmen ini memiliki ukuran, warna, dan tipe display yang bervariasi (misalnya, cahaya permanen atau berkedip). Ukuran segmen dapat ditetapkan melalui 20 LED yang dapat dikontrol secara terpisah. Misalnya, status yang penting dapat ditunjukkan dengan mengatur satu segmen besar yang terdiri dari 16 LED dan dua segmen kecil yang masing-masing terdiri dari 2 LED. Untuk memisahkan satu segmen dengan segmen yang lain secara visual dan untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik, LED terakhir dari setiap segmen bisa dimatikan; jadi LED tersebut dapat digunakan sebagai pemisah.

Mode analog / mode pengukur ketinggian

Mode pengukur ketinggian dapat digunakan untuk menampilkan nilai analog sebagai grafik batang. Arah display dapat dipilih antara dari "Bawah ke Atas" dan dari "Atas ke Bawah". Untuk masing-masing dari 20 elemen, warna dan tipe display bisa ditentukan (misalnya, cahaya permanen atau berkedip). Untuk daya tangkap yang optimal dalam semua kondisi sekitar, intensitas LED dan, untuk versi dengan buzzer, volume juga dapat disesuaikan.

Ringkasan versi

Nomor produk 1 segmen

Nomor produk 3 segmen

Nomor produk 5 segmen

Nomor produk 20 LED

Kontrol melalui input digital

Kontrol melalui IO-Link

Dudukan pemasangan

Buzzer

Tombol umpan balik

  DV1300 DV1500  
  DV1310 DV1510  
DV2120 DV1320 DV1520  
DV2121      
DV2130 DV1330 DV1530  
DV2131      
  DV2300 DV2500 DV2900
  DV2310 DV2510 DV2910
  DV2320 DV2520 DV2920
  DV2330 DV2530 DV2930

Opsi pemasangan

Opsi pemasangan 3/5 segmen dan tower lampu 20 LED

Opsi pemasangan lampu sinyal 1 segmen