• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Αισθητήρες κυλίνδρων
  2. Sensor untuk silinder hidrolik

Sensor untuk silinder hidrolik

Sensor posisi yang tahan terhadap tekanan biasanya digunakan untuk mendeteksi piston pada silinder hidrolik. Sensor ini hanya mendeteksi logam magnet besi. Selain digunakan sebagai saklar pembatas pada silinder hidrolik, sensor juga digunakan pada komponen hidrolik lainnya, seperti katup atau pompa.

Casing dari logam penuh berbentuk satu bagian yang terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi ini tahan terhadap tekanan puncak hingga 1.000bar (tekanan ledakan) bahkan tahan hingga 10 juta siklus tekanan. Rentang suhu pengoperasian yang luas dan peringkat perlindungan yang tinggi memungkinkan penggunaan sensor ini di lingkungan industri yang menantang.

Schnittzeichnung Hydraulikzylinder

Sensor baja tahan karat yang sangat kokoh

Karena tingginya permintaan akan sensor pada aplikasi silinder hidrolik, ifm electronic menawarkan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Sensor dibuat dari casing baja tahan karat satu bagian. Oleh karenanya, persyaratan tekanan hingga tekanan pengoperasian sebesar 500 bar dapat diimplementasikan secara permanen. Selain itu, casing sensor yang kokoh ini juga tahan terhadap tekanan puncak dan tekanan ledakan yang terjadi dalam aplikasi seperti itu. Sensor seri MFH disegel dengan O-ring dan ring penahan. Pada sensor seri M9H, O-ring dimasukkan secara radial dan memberikan pembatas akhir mekanis tambahan selama pemasangan.

Sensor ini mendeteksi posisi akhir silinder hidrolik pada mesin bergerak atau pada teknologi pembentukan. Biasanya, langkah antara batang piston dan piston dipindai di sini. Prinsip pengoperasian ini hanya mendeteksi logam magnet besi (baja). Di dalam sensor sendiri terdapat sel pengukur magnetoresistif elektronik yang (sel MR) yang mendeteksi medan magnet permanen yang berdekatan dengannya di dalam sensor. Sel MR ini karenanya berada di dalam medan magnet permanen. Karena casing baja tahan karat tidak terpengaruh oleh medan magnet, hanya logam feromagnetik pada batang piston yang akan terdeteksi. Dengan begitu, logam feromagnetik dapat diperkirakan dan medan internal akan berubah sedemikian rupa sehingga elektronik hilir akan menghasilkan sinyal peralihan yang sesuai.

Famili sensor Keluaran Koneksi Properti

Sensor silinder hidrolik
  • DC PNP / NPN
  • NO/NC
  • M12
  • Pigtail dengan M12
  • Pigtail dengan AMP
  • Kabel
  • Ketahanan tekanan hingga 500 bar
  • Permukaan pendeteksian logam untuk tugas berat.
  • Tekanan ledakan tinggi
  • Desain casing sesuai standar industri
  • Perkiraan masa pakai lebih dari 10 juta siklus tekanan