Humidor Gerber – Mendigitalisasi penyimpanan cerutu
Teknologi otomatisasi industri untuk pengaturan suhu yang ideal di dalam humidor
Menyimpan cerutu yang berharga hampir seperti ilmu. Para penggemar sejati rela membayar mahal untuk menyimpan gulungan daun tembakau tersebut di dalam humidor yang canggih. Yang tidak dapat Anda lihat: di balik permukaannya, teknologi yang canggih ini dapat menjaga kelembapan tetap konstan untuk memelihara aroma dan konsistensi cerutu dalam kondisi yang optimal.
Karl-Heinz Gerber adalah generasi kelima dari keluarganya yang memimpin perusahaan ini, dan ia menjelaskan: "Kami masih perajin mebel tradisional, tetapi kami juga menangani berbagai jenis layanan seperti pemasangan toko, pemasangan interior, dan konstruksi stand pameran. Beberapa tahun lalu, kami juga meluncurkan 'Humidor Gerber'. Merek ini merepresentasikan semangat kami untuk menciptakan perabotan yang sempurna dan unik dengan kelembapan yang juga sempurna bagi para penggemar cerutu. Misi kami adalah membuat humidor paling bagus di dunia. "Untuk mewujudkan ini, kami menggunakan kayu terbaik dan termahal yang ada di pasaran." Jadi, tidak heran jika pelanggan Gerber terdiri dari nama-nama besar Hollywood dan para bintang sepak bola ternama.
Memerlukan keahlian komprehensif
Dari sudut pandang teknologi secara utuh, sebuah humidor memastikan cerutu disimpan dalam kondisi optimal sehingga nilai dan kualitasnya tetap terjaga. Pelanggan kami memiliki standar yang tinggi, sebagaimana diketahui oleh Karl-Heinz Gerber: "Anda membutuhkan keahlian teknis yang sangat tinggi untuk menjamin kelembapan yang optimal di dalam humidor-humidor ini. Tingkat kelembapannya dapat diatur oleh para penggemar cerutu tergantung selera dan preferensinya. Yang membuatnya rumit adalah kondisi suhu eksternal yang memengaruhi humidor." Inilah mengapa humidor Gerber menawarkan regulator kelembapan otomatis yang dikembangkan dan diimplementasikan lewat kerja sama dengan spesialis otomatisasi ifm.
"Kami mengukur dan mengontrol humidifikasi dan dehumidifikasi. Dalam hal ini, kami mempertimbangkan kelembapan ambien yang bisa sangat bervariasi di setiap negara di dunia. Di saat yang bersamaan, kami juga harus mengontrol ventilasinya. Jadi, secara keseluruhan, ini adalah situasi yang sangat unik dan kompleks. Seninya adalah memastikan kelembapan yang ideal di setiap rak di dalam humidor. Ini memerlukan pengalaman, dan tentunya, perangkat teknis yang tepat," ucap Gerber.
Dicari: mitra dengan pengalaman internasional
Ketika Gerber memutuskan untuk maju dengan otomatisasi humidornya beberapa tahun lalu, mereka harus mencari mitra dengan latar belakang industri, yang aktif di pasar Jerman dan internasional. Pemimpin perusahaan tersebut menjelaskan mengapa hal ini diperlukan: "Kami mengirimkan humidor kami ke seluruh dunia, sehingga kami ingin menawarkan solusi bebas pemeliharaan karena dukungan internasional memakan waktu dan biaya. Para pelanggan kami menyimpan cerutu yang sangat mahal dalam humidor kami – nilainya bisa puluhan atau ratusan ribu euro. Inilah mengapa kami membutuhkan mitra yang dapat memasok kami dengan teknologi yang andal. Setelah melakukan riset, kami menemukan bahwa mitra yang tepat adalah ifm."


Gambar 1: Penggunaan konektor yang konsisten dalam modul IO-Link mencegah kesalahan perkabelan dan memungkinkan komponen untuk diganti dengan mudah bila terjadi kerusakan.
Gambar 2: Semua komponen dihubungkan dengan konektor standar M-12.
Persyaratan: perkabelan sederhana dan pemeliharaan jarak jauh
Di bengkel kerajinan mebel di Duisburg, humidor yang umumnya berukuran sebesar lemari, dirakit dengan standar keterampilan tertinggi menggunakan kayu dan vernis terbaik serta dilengkapi dengan komponen elektronik untuk mengatur kelembapan. Tetapi, setelah melalui pengujian yang ekstensif, humidor harus dibongkar dan dikemas untuk pengiriman. "Kami perlu memastikan bahwa humidor kami dapat dioperasikan dengan mudah dan berfungsi dengan sempurna kapan pun dan di mana pun di seluruh dunia. Inilah mengapa kami memilih sistem yang mudah digunakan, yakni Plug and Play, untuk menghubungkan komponen elektroniknya. Persyaratan lain dari kami adalah pemeliharaan jarak jauh, yaitu kemampuan untuk membuat penyesuaian, contohnya untuk merespons terhadap perubahan kebiasaan atau suhu, misalnya dengan memanfaatkan sistem AI pintar," jelas Karl-Heinz Gerber.
Untuk alasan ini, semua sensornya kompatibel dengan IO-Link dan terhubung melalui modul master IO-Link. Modul ini mengumpulkan data dan mengirimnya ke pengontrol melalui interface EtherNet/IP. Keuntungan dari komunikasi IO-Link ini yaitu tidak hanya memungkinkan pengontrol untuk mengatur parameter sensor, tetapi juga memberikan informasi mengenai sensor. Hal ini memungkinkan Anda untuk membaca nilai minimum dan maksimum sensor. Parameter diagnostik yang tersimpan dalam sensor juga dapat dipanggil menggunakan pengontrol, yang memungkinkan analisis dilakukan dengan cepat dan presisi jika terjadi kerusakan.
Perangkat yang dipasang dalam humidor, seperti ventilator atau lampu, juga dapat dikontrol melalui master IO-Link. Keuntungannya adalah konektor M12 yang telah distandarisasi. Baik perakitan maupun penggantian komponen tidak memerlukan teknisi kelistrikan – Anda hanya perlu menyekrupkan konektor di modul, sehingga tidak mungkin ada kesalahan perkabelan.

Humidor memberikan kelembapan yang optimal untuk menjamin cerutu yang mahal tersimpan secara sempurna.
Semuanya dari satu sumber
Dirk Scheffler, Senior Field Technical Sales Engineer di ifm, memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan teknologi kontrol dan pengembangan software: "Semua komponen otomatisasi perlu berasal dari satu sumber. Inilah mengapa kami memilih edgeController ifm sebagai unit kontrol sentral. Unit ini memenuhi semua persyaratan utama dari Gerber: perkabelan yang simpel, diagnostik yang mendalam saat komisioning maupun untuk pelanggan akhir, visualisasi yang menarik, dan opsi pemeliharaan jarak jauh."
Pusat perhatian yang multitalenta: edgeController
edgeController dari ifm jauh lebih dari sekadar PLC konvensional. Mata langsung tertuju pada display grafis 12,3 inci yang memukau di bagian atas perangkat, dengan resolusi 1280 x 480 piksel untuk memungkinkan visualisasi yang canggih. Dalam humidornya, Gerber memilih display yang fotorealistis untuk menampilkan pengukuran utamanya, kelembapan, dengan visualisasi higrometer analog virtual yang keren. Pengguna juga dapat memilih tampilan berbeda, misalnya untuk melihat nilai pengukuran yang lama atau mengubah pengaturan.
Pemrosesan program aktualnya ditangani oleh sebuah prosesor quad-core 1,3 GHz bertenaga yang beroperasi dengan performa penuh pada suhu sekitar hingga 60 °C. CODESYS V3.5 digunakan untuk pemrograman.
Salah satu fitur luar biasa dari edgeController adalah konektivitasnya yang ekstensif. Baik sebagai gateway IT maupun sebagai penghubung ke cloud: edgeController dapat mengirim data yang tersimpan dan disiapkan ke berbagai platform cloud yang paling umum, seperti AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, dan AnyViz. Selain itu, edgeController menggunakan bahasa digitalisasi standar yang terkemuka, seperti OPC UA dan MQTT. Protokol Industrial Ethernet seperti EtherCAT, EtherNet/IP, atau Modbus TCP dapat digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data secara real-time.
Dirk Scheffler menjelaskan fitur lain yang penting bagi Gerber: "edgeController adalah produk pertama ifm yang dilengkapi server otomatisasi. Jadi, jika terjadi masalah, Anda dapat mengaksesnya dengan mudah melalui pemeliharaan jarak jauh. Anda hanya perlu menghubungkan edgeController ke router, misalnya melalui kabel Ethernet."
Dengan cara ini, infrastruktur IO-Link memungkinkan kita untuk melihat ke setiap sensor, dan memungkinkan untuk diagnostik (jarak jauh) yang detail dan akurat. Jika diperlukan penyesuaian besar, Gerber juga dapat melakukannya melalui pemeliharaan jarak jauh. "Kelebihan lain dari server otomatisasi yang terintegrasi adalah mempermudah instalasi update," tambah Scheffler.


Gambar 1: Nilai pengukuran yang lama dapat ditampilkan dengan jelas di display layar lebar.
Gambar 2: Display sentuh edgeController, yang digunakan untuk melihat dan mengubah pengaturan, sangat cocok dengan sekelilingnya yang elegan. Humidor yang besar dibagi menjadi beberapa zona suhu.
Suplai daya andal
Salah satu aspek yang penting adalah fluktuasi tegangan. Di beberapa tempat di dunia, jaringan listrik tidak sestabil di Jerman. Karena itu, suplai daya ifm menawarkan kelebihan penting dengan menyediakan penyangga yang memadai, yaitu rentang tegangan input dari 110 hingga 300 V AC, yang dapat mengkompensasi fluktuasi tegangan sehingga menjamin humidor dapat beroperasi terus-menerus. Selain itu, suplai daya ini pintar, menggunakan IO-Link untuk mengkomunikasikan nilai diagnostik seperti tegangan output, arus beban, kualitas suplai daya, atau penyebab penghentian otomatis ketika terjadi kerusakan. Sekring elektronik yang terintegrasi memberikan perlindungan tambahan terhadap kelebihan beban dan hubung singkat. Sekring ini dapat direset melalui IO-Link.
Sekring elektronik terpisah lainnya dalam sirkuit sekunder memberikan perlindungan tambahan dengan cara memungkinkan penonaktifan masing-masing komponen secara terpisah jika terjadi kerusakan. Sekring-sekring tersebut juga kompatibel dengan IO-Link, yang memungkinkan diagnostik komprehensif menggunakan edgeController jika terjadi kerusakan.
Kesuksesan besar
Projek ini merupakan yang perdana bagi Gerber dan ifm, karena ini merupakan kali pertama edgeController digunakan. Karl-Heinz Gerber meringkas dengan positif: "Bersama, kami telah melakukan banyak upaya pengembangan. Softwarenya perlu dikembangkan dari nol, bahkan sering memakan waktu lembur. Sungguh luar biasa ketika Anda bersemangat mengerjakan suatu projek, ifm pun memberikan layanan kelas satu. Kami dapat mengandalkan tim dukungan mereka yang merespons dengan cepat. Kami telah melakukan banyak upaya pengembangan dalam beberapa tahun terakhir, dan saya hanya bisa berkata: sensasional. Saya harap kesuksesan ini bisa terus berlanjut."

Keterampilan kelas atas untuk karya yang canggih dan unik.
Kesimpulan
Projek ini dengan sangat mengesankan memperlihatkan simbiosis antara keterampilan kelas atas dan teknologi canggih. Hal ini juga menunjukkan bahwa teknologi otomatisasi industri telah teruji dalam lingkungan yang eksklusif, dan sinergi inilah yang menjadikan humidor ini produk yang ideal untuk cerutu.