- Sensor 3D Pintar O3M - Ikhtisar
- Sistem kamera O2M
Sistem kamera O2M
- Casing rapat, sepenuhnya di dalam pot dengan IP 67 / IP 69K
- Sangat tahan terhadap guncangan dan getaran
- Pemanasan lensa dikontrol suhu
- Penyesuaian kecerahan otomatis
- Persetujuan tipe E4
Kamera universal tugas berat
Pemantauan area kerja dan area belakang menjadi makin penting untuk mesin bergerak. Sistem kamera O2M dengan output video analog (PAL) didesain untuk kondisi yang sangat sulit dan andal berkat casing yang tahan terhadap tekanan dan sensitivitas cahaya sebesar <0,05 lux.
Sistem kamera O2M baru ini dapat langsung dihubungkan, misalnya, ke modul dialog PDM360 grafis dengan display berwarna dan interface analog. Ini memungkinkan untuk menggunakan modul dialog tidak hanya untuk menampilkan informasi mesin, tetapi juga gambar dari hingga dua kamera. Jadi, tidak diperlukan monitor terpisah.
Di samping itu, monitor plug & play E2M231 atau E2M232 dapat dihubungkan.
Jarak pengoperasian dan ukuran bidang pandang

Sudut bukaan 118° (O2M202 dan O2M203)
Produk dan contoh perkabelan
Ke produk | |
---|---|
- Kamera 2D untuk aplikasi peralatan bergerak dengan output video analog |
|
- Monitor untuk kamera analog |
|
• Kabel koneksi untuk kamera bergerak |
|
![]() |
• Pembagi video untuk mesin bergerak |
![]() |
- Switch video dengan 3 port untuk O2M |

Contoh koneksi dengan pembagi video