- Identification systems
- UHF system 865 to 928 MHz
Sistem UHF 865 hingga 928 MHz
Identifikasi dalam produksi dan logistik. Jarak jangkauan jauh, banyak tag.
Interface
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP
Fleksibel:
Antena dengan jarak jangkauan ultra pendek, pendek, menengah, dan jauh untuk setiap aplikasi.
Simpel:
Unit evaluasi UHF dengan empat terminal antena eksternal.
Terintegrasi:
Interface Ethernet TCP/IP dan Ethernet IP untuk pengaturan parameter dan transmisi data.
Kokoh:
Peringkat perlindungan IP 65 / IP 67 memenuhi semua persyaratan untuk lingkungan industri yang menantang.
Unit evaluasi UHF.
Sebagai bagian dari platform sistem UHF, unit evaluasi UHF DTE830 dan DTE930 sesuai dengan pita frekuensi UHF di Eropa dan Amerika Serikat. Pengaturan profil yang sesuai untuk negara memungkinkan penggunaan unit ini di banyak negara lain.
Antena jarak pendek dan ultra pendek.
Antena-antena ini memiliki medan elektromagnet yang dekat. Agar dapat optimal melakukan pendeteksian secara selektif, desain sekecil mungkin digunakan karena antena ini mengelola pembacaan jarak pendek.
Antena jarak menengah.
Karena dimensinya yang lebih kecil, antena jarak menengah dipilih untuk aplikasi jarak jauh/dekat dengan jarak pembacaan hingga 2 m.
Antena jarak jauh.
Dengan sudut bukaan sebesar 30°, antena ini dikembangkan untuk aplikasi jarak jauh dengan jarak pembacaan hingga 10 m.
Dengan unit evaluasi yang berbeda.
DTE830 / 930:
Unit evaluasi UHF untuk antena eksternal untuk aplikasi jarak pendek dan jarak jauh. Dengan input/output digital dan interface Ethernet.
DTE820:
Unit evaluasi UHF dengan antena terintegrasi dan PoE (Power over Ethernet).
RFID dalam aplikasi.
Platform sistem UHF ifm digunakan dalam produksi, intralogistik, dan pengangkutan berkat antena yang khusus untuk aplikasi. Barang seperti kemasan atau palet dapat dideteksi tanpa kontak.
Sistem RFID UHF dioptimalkan untuk aplikasi dalam produksi dan kontrol aliran bahan, manajemen aset dan rantai pasokan serta pelacakan & penelusuran.
Hingga 20 cm: ANT805 / ANT810.
Antena jarak (ultra) pendek untuk pendeteksian secara selektif pada setiap produk dalam jarak dekat.
Hingga 2 m: ANT820.
Antena jarak menengah untuk mengidentifikasi unit yang lebih besar dengan andal, misalnya pada sabuk konveyor.
Hingga 10 m: ANT860.
Antena jarak jauh untuk mendeteksi banyak item secara simultan, misalnya kotak-kotak pada palet saat melewati gerbang.