Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Identification systems
  2. HF system 13,56 MHz

Sistem HF 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)

Identifikasi pada mesin bergerak.

Interface:
CANopen / CAN J1939

Terintegrasi:
Antena, unit evaluasi dan interface CANopen / CAN J1939 dalam satu casing M18 atau M30 yang ringkas.

Tidak sensitif:
Rentang suhu lebih luas -40... 85 ° C.

Izin penggunaan:
Persetujuan tipe e1.

Kokoh:
Dioptimalkan untuk penggunaan di luar ruangan dengan IP 67 dan IP 69K, tahan guncangan sesuai EN60068-2-27, tahan getaran sesuai EN60068-2-64.

Kompatibel:
Protokol CANopen atau J1939, dioptimalkan untuk penggunaan dengan pengontrol ecomatmobile ifm.

Unit RFID yang ringkas ini cocok untuk penggunaan peralatan bergerak.

Unit RFID yang kokoh dan ringkas dengan interface CANopen atau CAN J1939 ini dikembangkan untuk tugas identifikasi pada mesin pertanian, kendaraan layanan umum, dan mesin konstruksi.

Unit ini secara otomatis mendeteksi aksesori yang berbeda dan mengonfigurasi pengaturan yang sesuai dalam pengontrol.

Identifikasi otomatis mempermudah pembuatan pengaturan sistem spesifik dari pengguna. Informasi mengenai interval pemeliharaan dan waktu pengoperasian bisa secara otomatis diberikan dan disimpan, karena pengontrol mendeteksi waktu dan durasi pengaturan untuk mesin yang spesifik secara otomatis. Waktu henti dijaga seminimal mungkin, sehingga produktivitas pun meningkat.

Identifikasi pemasangan komponen tambahan dan alat. Ini memungkinkan untuk mendeteksi dan mengevaluasi waktu pengoperasian dan interval pemeliharaan.

Pemeriksaan kelengkapan:
Keberadaan alat yang berbeda pada perlengkapan yang sesuai dapat terdeteksi.

Komponen tambahan yang berbeda dapat dideteksi. Parameter aplikasi pada pengontrol dan pada perangkat pengoperasian disesuaikan secara otomatis.

Sistem RFID DTM - 13,56 MHz

Produk-produk ini dapat membantu Anda mengefisienkan sistem untuk mesin bergerak