Formula ajaib dari M18 Cube
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/magic-cube/stage_cube2240x717px.jpg?v=-810191547)
Pemasangan standar + hemat ruang dan ringkas = M18 Cube |
---|
Kesamaan di antara cube
- Casing persegi panjang yang ringkas untuk ruang terbatas yang dikombinasikan dengan ulir M18 standar
- Peringkat perlindungan tinggi dengan casing logam kokoh untuk lingkungan industri yang menantang
- Pengaturan titik peralihan cepat dan mudah melalui IO-Link atau tombol tekan
- Visualisasi nilai jarak kontinu melalui IO-Link
Sensor fotoelektrik: Untuk aplikasi yang cepat
- Supresi latar belakang dan frekuensi peralihan tinggi 1000Hz untuk pengoperasian yang cepat
- Deteksi objek terang atau gelap pada jarak jauh
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/magic-cube/banner_ifm-og-cube-02-ogh.jpg?v=-611730011)
Sensor ultrasonik: Untuk permukaan yang sulit
- Jangkauan pendeteksian hingga 1,2 m tidak tergantung dari warna/transparansi, atau kilap pada permukaan objek
- Pengoperasian retro-reflektif untuk pendeteksian objek tanpa tergantung pada orientasi
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/magic-cube/banner_ifm-og-cube-02-ug.jpg?v=-636441044)
Sensor jarak PMD: Untuk pendeteksian yang presisi
- Sistem pengukuran time-of-flight dalam chip yang inovatif dengan teknologi PMD untuk pengukuran yang sangat presisi hingga 1,5 m
- Resistensi refleksi sangat baik, tanpa tergantung dari warna, dan supresi latar belakang untuk pengoperasian yang bebas masalah dan andal
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/magic-cube/banner_ifm-ogcube-02-ogd.jpg?v=-613116291)
3 prinsip pengukuran menawarkan solusi yang cocok untuk setiap aplikasi:
Objek / Aplikasi | Sensor jarak PMD |
Sensor fotoelektrik |
Sensor ultrasonik |
|
---|---|---|---|---|
Objek mengkilap |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objek tidak beraturan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objek dengan lubang |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objek transparan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cairan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lapisan film |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Area yang luas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sudut ke target |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Target kecil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Target dengan warna berbeda |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objek dengan ketinggian tidak beraturan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jangkauan jauh (>1 m) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplikasi dinamis | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |