- M18-Cube: Casing ifm yang hemat ruang
- Sensor jarak PMD seri OGD
Sensor jarak OGD generasi baru
Lebih cepat, lebih jauh, lebih baik
Berkat teknologi PMD yang inovatif (PMD: Photonic Mixer Device), sensor jarak fotoelektrik OGD dapat mendeteksi objek dengan presisi ekstrem hingga jarak 2 m.
Dengan sistem pengukuran Time-of-Flight dalam chip yang andal ini, Anda dapat mendeteksi keberadaan objek atau pemasangan yang tepat dengan akurasi maksimal. Aplikasi yang umum meliputi pendeteksian dengan pergantian cepat dan dengan kecepatan tinggi, misalnya di bidang pengangkutan dan penanganan bahan. Resistensi pantulan dan supresi latar belakang yang sangat baik dari teknologi PMD, serta dengan excess gain yang tinggi, memungkinkan pendeteksian yang andal.
Teknologi PMD pada sensor OGD jauh lebih unggul daripada sensor laser pantulan difus atau sensor cahaya merah konvensional. Karena jangkauannya tanpa tergantung dari sudut dan warna, bahkan objek yang sulit sekalipun seperti permukaan logam mengkilap dapat dideteksi.
Reflektansi diberikan sebagai output selain nilai jarak. Reflektansi ini tidak hanya memungkinkan untuk mengidentifikasi objek, tetapi juga untuk menyimpulkan sifat bahan. Berkat nilai jarak dan reflektansi yang diberikan sebagai output secara bersamaan, bahan dapat dibedakan dan keandalan proses juga dapat ditingkatkan.
Sensor laser yang ringkas ini sangat mudah dipasang dengan ulir M18. Pengaturan dilakukan langsung pada perangkat atau sebagai alternatif melalui IO-Link, dengan menggunakan operasi 3 tombol yang praktis. Visualisasi dihasilkan dengan display 2 warna 8 segmen yang terintegrasi pada sensor.
Integrasi ke bawah mudah berkat “mode Compa”
Mode Compa memungkinkan untuk mengganti OGD generasi sebelumnya dengan perangkat dari generasi baru tanpa perlu banyak melakukan upaya pemrograman. Cukup hubungkan sensor baru Anda ke master IO-Link yang sesuai, gunakan fungsi “cadangkan & pulihkan” dan OGD generasi baru akan bekerja seperti generasi sebelumnya.
Transmisi data bebas dari kehilangan
Transmisi digital melalui IO-Link memastikan transmisi data nilai sensor yang bebas dari kehilangan, karena tidak ada sinyal yang hilang, berbeda dengan perangkat analog. Hal ini memastikan akurasi nilai pengukuran yang tinggi.
Simpel dan transparan
Output dari status perangkat yang aktual, pengaturan parameter yang sederhana dan cepat, serta penentuan data yang transparan memungkinkan pemantauan dan kontrol pabrik efisien. Berkat diagnostik berkelanjutan dan pengaturan parameter dari jarak jauh melalui IO-Link, waktu henti dan biaya pemeliharaan berkurang secara signifikan.
Beberapa nilai pengukuran dari satu sensor
Berkat IO-Link, sensor dapat mengirimkan nilai jarak yang aktual dan nilai reflektivitas yang aktual secara bersamaan.
Fungsi penghenti sabuk konveyor dua tahap
Supresi latar belakang adalah keuntungan lain yang diberikan oleh OGD. Fitur ini sangat praktis saat menerapkan fungsi penghentian di ujung sabuk konveyor. Refleksi dari roller logam tidak berpengaruh pada sensor. OGD juga andal mendeteksi objek dengan warna berbeda. Dalam aplikasi ini, titik peralihan pertama dipicu untuk menurunkan kecepatan sabuk. Ketika objek mencapai titik peralihan kedua, sabuk dihentikan.
Kelebihan: Dengan mengganti dua unit yang biasanya diperlukan untuk penghalang cahaya, OGD membantu mengurangi biaya pembelian, pemasangan, dan perkabelan. Selain itu, OGD dapat digunakan di hampir semua situasi pemasangan karena dapat disesuaikan dengan sabuk pada sudut miring.
Jaminan kualitas selama produksi
OGD melakukan pemeriksaan kualitas secara presisi dan andal untuk memantau ketepatan posisi dan arah komponen berukuran kecil yang mengkilap atau komponen dengan reflektansi rendah, seperti O-ring atau roda bergigi.
Kesalahan perakitan seperti tidak adanya O-ring dengan ketebalan 5 mm atau lebih dapat dideteksi. Proses pemeriksaan kesalahan selama produksi ini dan sebelum pemeriksaan kualitas akhir meminimalkan risiko kerusakan konsekuensial yang mahal seperti waktu henti pabrik atau kegagalan batch. Pada saat yang sama, pemeriksaan kualitas berkontribusi untuk jaminan kualitas jangka panjang dan efisien. Makin awal kesalahan ditemukan, makin rendah biaya yang ditimbulkan dan makin cepat perbaikan dapat dilakukan.
Ketika sudut semakin miring, cahaya yang dipantulkan akan semakin berkurang dan menyebabkan tingkat presisi nilai reflektansi menurun.
Pendeteksian objek dalam penanganan produk
OGD Long Range andal dalam mendeteksi objek bahkan pada kondisi pencahayaan yang kurang baik. Sensor ini bahkan tidak akan melewatkan bahan reflektif atau bahan yang memiliki permukaan berkerut, seperti foil yang juga sering memiliki desain berwarna atau gelap.
Sensor ini mendeteksi kotoran pada lensa dengan nilai reflektansi melalui IO-Link dan memberi tahu operator tentang pembersihan. Hal ini dapat mengurangi kesalahan pengukuran dan meningkatkan keandalan proses.
Aplikasi lain yang dapat ditangani dengan OGD
Sensor jarak ifm dari rangkaian produk OGD menggunakan teknologi Time-of-Flight PMD untuk pengukuran jarak jauh yang presisi dan andal. Dengan teknologi Time-of-Flight, gelombang cahaya yang dipancarkan oleh sumber sinar laser merambat. Ketika cahaya memantul dari target, pola fase bergeser dan pergeseran ini berbanding lurus dengan jarak.
Kelebihan teknologi Time-of-Flight
- Pendeteksian andal pada objek berukuran kecil, reflektif, mengkilap, atau hitam
- Bahkan objek multi-warna, seperti resin kayu atau potongan daging, dapat dideteksi dengan andal berkat teknologi PMD.
- Supresi latar belakang dan sinar laser membuat sensor OGD ini sangat andal meskipun terkena interferensi eksternal seperti gerakan, pantulan, dan cahaya dari luar
- Pemasangan cepat karena tidak bergantung pada warna dan sudut
- Pembuatan data transparan
- Nilai jarak aktual
- Nilai reflektansi aktual
- Status perangkat aktual
- Pengaturan parameter cepat dan mudah
- Transmisi data bebas dari kehilangan