• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

【プレスリリース】高精度と衛生管理を両立する温度測定ソリューション

2024/08/27

組合わせて使用する事で特長を最大限に活かせる、表面実装温度センサ”TSMシリーズ”とハイジェニック・産業アプリケーション用温度センサ変換プラグ”TPシリーズ”を2024年9月に発売します。高精度な測温抵抗体(Pt1000)のTSMシリーズとプラグ形状で手軽に接続できるTPシリーズによるデジタル変換機能が非常に高精度な温度測定と制御を可能にします。TSMシリーズの高速応答とTPシリーズのデジタル伝送により、リアルタイムでの温度監視と迅速な対応が実現します。両シリーズともにハイジェニック設計であり、食品製造や医薬品製造などの衛生管理が重要な環境での使用に適しています。非接触式のTSMシリーズとM12コネクタで複雑な配線作業を簡素化し、設置ミスを削減できるTPシリーズをで、設置コストと労力を大幅に削減できる点も大きなメリットです。また、TPシリーズのIO-Link対応により、既存のアナログシステムをデジタル化し、より効率的なデータ管理と分析が可能になります。このように、ifmのTSMシリーズとTPシリーズを組み合わせることで、高精度で衛生的な温度測定を実現し、設置コストや労力を削減しながら、デジタル化による効率的なデータ管理を行うことができます。

2024年9月発売、表面実装温度センサ”TSMシリーズ”

2024年9月発売、ハイジェニック・産業アプリケーション用温度センサ変換プラグ”TPシリーズ”