- moneo:IIoTプラットフォーム
- ユースケース
ワイヤ供給モータの流れ監視システムで、ロボット溶接の性能向上
ある大手メーカが、複数の車両タイプ用の部品を生産し、プラント全体で溶接ガンを使用しています。
- 溶接ガンにワイヤを供給するモータは、頻繁に摩耗します。
- 供給が不規則だとバックリングや詰まりが生じ、計画外の停止とダウンタイムにつながります。
- 根本原因は、ワイヤを供給するモータの超過電流または電流不足ですが、このパラメータは監視されていないことが多いです。
ifmのmoneo Real-Time Monitoringシステムは、溶接ガンへの溶接供給速度の流れを監視することにより、ロボット溶接の品質を向上させます。過負荷および負荷不足スパイクが特定され、オペレータは生産を中断せずにワイヤ供給を訂正することができます。
![Motor current trend Visualize trends in motor current over time](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current-trend.png?v=-1025449746)
モータ電流の経時的トレンドの監視
![Motor current calculations Perform calculations to display motor current using process inputs](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current-calculations.png?v=-1025447254)
組込みの計算式により、実際のモータ電流をPLCなしで計算可能
![Motor current dashboard Set up dashboard to display motor current and use your own photos of your machine](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current.png?v=-1025444844)
ダッシュボードにモータ電流を表示