You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. moneo:IIoTプラットフォーム
  2. 製品
  3. moneo vAppliance

moneo vAppliance:仮想マシン

仮想化環境でのmoneoの運用向け

moneo vApplianceの使用により、ネットワーク内でmoneoソフトウェアを使用するためのもう一つのソリューションができます。仮想化技術を使用することにより、既存のITリソースを利用できます。必要なコンピューティングパワー、ネットワーク接続、ストレージ容量は、既存のサーバとストレージシステムによって提供されます。

vApplianceを使用すると、moneoのセットアップはさらに迅速でシンプルです。vApplianceをOVF(オープン仮想化フォーマット)でデータセンタにインポートした後、すぐにアプリケーションが利用可能になります。

つまり、ITインフラの保護と可用性のための既存投資も、moneoで利用可能です。そのため、高可用性テクノロジを使用して、moneoにフェールセーフITインフラと十分なコンピューティングパワーをいつでも提供できます。

moneo vApplianceでは、セキュリティと運用の安定性に関するmoneoモジュールの要件に理想的にマッチする、仮想マシンが手に入ります。組込みのアプライアンス管理システム(AMS)により、IT運用のための必要な対策を簡単に保証できます。たとえば、AMSにはリモートサポート、セキュリティおよび機能アップデートのインストール、シンプルなデータバックアップオプションなどの機能が備わっています。また、システムはmoneo vApplianceとmoneoサーバの状態に関する情報も提供します。

moneoとAMSは、Webブラウザから便利にアクセスできます。

vAppliance は、VMware vSphere および Microsoft Hyper-V と互換性があります。 仮想化環境のバージョン情報は、こちらでご確認いただけます。

moneo vAppliance – 生産用の仮想ソリューション

  • シンプル:OVFファイルをダウンロードし、インポートして仮想マシンを起動します。初期設定はアプライアンス管理システムから便利に実行できます。
  • 効率:プロビジョニング時間の短縮と既存ハードウェアの有効利用による
  • 高可用性:既存の(高)可用性ソリューションをmoneoに利用可能

Moneo vApplianceはmoneoソフトウェアを仮想化環境で運用するために理想的なソリューションです。

注意: moneo製品を操作するために必要なライセンスは、別途ご注文いただく必要があります。

moneo appliance用moneoライセンス