信頼性の高い距離測定用のフルメタル高周波誘導式近接センサー
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-position-igt260_ift258_iit244-2240x1260-01.jpg?v=-56836001)
変化する機械的距離を直接検知し、パラメータ設定はIO-Linkインターフェースから容易に実行
- 距離測定による信頼性の高いエンドポジション検出
- ステンレス(SUS316外装 L)
- 100℃までの幅広い温度範囲
- 汎用のIP 65~IP 69K
- IO-Linkスマートセンサープロファイルにより調節可能
フルメタルIO-Linkセンサー
過酷な動作条件でも、フルメタルセンサーは複数の要件に対処します。 温度範囲が広く保護等級が高いため、汎用性のある使用が可能です。 測定センサーにより、ターゲットまでの距離を常時監視できます。 機械的距離の変化はただちに検出されるため、予防的調整が可能で停止時間を削減できます。 スマートセンサープロファイルはさまざまな設定オプションを提供します。 スイッチポイントと出力機能は設定できます。 IO-Linkインターフェースによってあらゆる設定にできるため、さまざまな種類のセンサーを在庫に準備する必要はなくなります。