• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

動的アプリケーション向けの正確な傾斜センサー

1軸および2軸、自由度6のセンサーは、極端な状況でも迅速な応答時間と高い信号品質を提供します。

  • 1軸および2軸、自由度6の傾斜センサー
  • 画期的なセンサー融合アルゴリズムにより、迅速な応答時間と高い信号品質
  • 加速の生データとジャイロセンサーが拡張機能を提供
  • 極端な環境で使用できる高い保護等級IP 68/IP 69K

ノイズ耐性のある傾斜測定
JDシリーズの動的傾斜センサーは、信号品質と応答特性に新たな基準を設定します。 3Dジャイロセンサーと3D加速度センサーを使用します。 これに基づき、インテリジェントなセンサー融合フィルターを備えた6軸IMU(慣性計測装置)で正確な傾斜値を判断します。 モバイルアプリケーションなどで、たとえば振動や衝撃、起動と停止の動作によって生じる干渉によって、測定値が影響を受けることはありません。

柔軟なインターフェース
この傾斜センサーは測定値の伝送とパラメータ設定用にCANopenインターフェースを備えています。 必要に応じて、内蔵終端抵抗をソフトウェアからアクティブ化できます。