ハイジェニック及びウェットエリア用ecolink M8
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf122_evf130_evf134_evf138_evf142-2240x1260-01.jpg?v=1348201492)
- ハロゲンフリー、シリコンフリー
- グリップを強化した成形ナット、手で絞めただけで最適のシーリング
- 画期的なプロファイルのシールリングが、湿気に対して高い保護を保証
- ノコギリ状の外形で長期間振動保護
- 保護構造:
IP 65、IP 67、IP 68、IP 69K
ハイジェニックおよびウェットエリア用、食品産業向けecolink M8
ほとんどのアプリケーションで、特殊なソリューションが必要になります。 長期的に成功するには、高品質な材質、安全な製造工程、およびミスのない取付けしかありません。 非対称的に作動する振動保護によりナットが定位置にしっかり保持され、最適なシーリングを長期間保証します。 取付け・取外しはツールなしで行えます。 アプリケーションに特化した高品質の材料と、製造中および製造後の綿密な監視により、最高品質基準を保証します。