• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

非常にユニーク:より正確にエアギャップを測定

  • マイクロメートル単位の繰り返し精度で、エアギャップを絶対値として出力
  • 圧力補正測定原理により、常に正確な値
  • ギャップ値、フロー、圧力をはじめとするすべての重要な情報を一覧に
  • セルフクリーニング測定チャンネルはパージエアの圧力にも対応

IO-Linkによるパフォーマンス向上

  • ターゲット状態をわずかワンクリックで簡単にティーチ

永続的に正確な位置監視

SDPエアギャップセンサは、表面と物体との間の距離を、一貫した高い精度で検出し、絶対値として出力します。センサは表面の平坦な位置、いわゆるゼロギャップも確実に検出します。ギャップは圧力とフローに基づいて計算されるため、0.1~0.3MPaの通常の動作圧力範囲内なら、圧力変動、ノズル数や直径にかかわらず、測定はいつでも正確です。

セルフクリーニング効果で高い圧力定格

堅牢な測定パイプもパージエア圧力に耐えます。これによりパージと測定との間の切替えは不要です。好ましい効果:測定素子も清掃され、汚染による誤動作を予防できます。

素早いセットアップ

エアギャップセンサは、ボタン経由と外部入力、またはIO-Linkからわずかワンクリックで、ターゲット状態を検出するようティーチできます。そのため、生産切替え中のシステムのセットアップ時間を大幅に短縮できます。